製品の公開
MB-86N SI Window 1-sash Tilt and Turn
MB-86N SI Window 1-sash Tilt and Turn
MB-86N SI Window 1-sash Tilt and Turn
MB-86N SI Window 1-sash Tilt and Turn
    Aluprof

    MB-86N SI Window 1-sash Tilt and Turn

    Google翻訳”,

    MB-86Nの高効率な窓とドア システムは、ユーザーの多様なニーズを満たすことを可能にします。プロファイルには、 STSIの 2 つのバージョンがあり、異なる熱エネルギー効率要件を満たすように設計されています。システムは、優れたパフォーマンス パラメータを提供します。

    MB-86N のもう 1 つの利点は、プロファイルの耐久性が高いことです。これにより、大規模で重量のある構造物の製造が可能になります。いくつかのバージョンが利用可能です。 MB-86USは通気口を隠した窓です。 MB-86 両開き窓は、外向きに開く窓と熱遮断を提供します。 MB-86B は、ベルギー市場の要件を満たすように開発されました。

    機能と利点:

    • 幅広いプロファイルにより、構造に必要な美学と耐性が保証されます。
    • 新しい形状の広いサーマルブレークにより、熱性能が大幅に向上します。
    • 2 成分の中央ガスケット シールは、通気孔とフレームの間の空間に優れた断熱性を提供します。
    • グレージング ビーズには、スタンダード、プレステージ、スタイルの 3 つのバリエーションがあります。
    • プロファイルの形状は、隠しヒンジを含む多数のマルチポイント ロック システムに対応するように設計されています。
    • ガラスの幅広い範囲は、あらゆるタイプの三重ガラスユニットと防音または盗難防止ガラスを使用できることを意味します。
    • 排水システムには、従来型と隠し型の 2 つのバージョンがあります。
    • MB-86 Casement は窓の外開きバージョンです。
    • MB-86US の窓は、外から見ると見えない開き窓を備えています。
    • MB-86B は、ベルギー建設技術承認連合 (UBAtc) から技術承認認証 (ATG) を授与されています。
    • このシステムは、クラス RC1 から RC4 の盗難防止窓とドアの製造に使用できます。


    仕様
    • Performance of the MB-86N windows:

      • Air Permeability: up to class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: up to class E 4800 Pa, EN 12208:2001 
      • Thermal insulation window (Uf): from 0,70 W/m2K 
      • Resistance to windload: up to Class C5, EN 12210:2001


    技術仕様
    • Unique refMB-86N_SI_window_1sash_tilt_and_turn
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-86N SI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-18
    • エディション1
    • 奥行き(mm)86
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows