製品の公開
MB-OpenSlide Sextuple Sliding Door
MB-OpenSlide Sextuple Sliding Door
    Aluprof

    MB-OpenSlide Sextuple Sliding Door

    Google翻訳”,

    パーゴラや、ロッジアやバルコニーなどの暖房のない構造物の壁を覆うために設計された MB-OpenSlide システムが、ALUPROF の製品ラインナップに追加されました。スライド式ガラス セグメントは、室内での使用にも最適で、更衣室で使用できます。Aluprof のデザイナーの主な目標は、天候から効果的に保護するパーゴラ ソリューションを作成することでした。MB-OpenSlide のおかげで、パーゴラは晴れた日だけでなく、他の用途にも使用できます。壁を MB-OpenSlide セグメントでガラス張りにし、屋根を閉じても、パーゴラはユーザーの快適さを維持できる機能的なスペースになります。

    このシステムは、数と配置に応じて片側または両側に対称的にスライドできるスライド サッシで構成される、見た目に美しくモダンなガラス開発を提供します。この製品の大きな利点は、サッシが落ちるのを防ぐレールのユニークな形状で、これにより開発を快適かつ問題なく使用できることが保証されます。

    仕様
    • MB-OPENSLIDE SYSTEM FEATURES AND ADVANTAGES

      • maximum sash size 1200×2800 mm
      • used tempered glass with a thickness of 10 mm or 12 mm
      • bottom frame profiles with 3, 4 and 5 rails
      • option of using development with 3 to 5 sashes that open to one side and hide behind each other, as well as similar arrangements with sashes opening in both directions
      • option of using simple and convenient sash locking
      • easy and fast assembly and prefabrication
      • number of system components limited to a minimum
      • no need for complex machining for bottom rail drainage
    技術仕様
    • Unique refmb-openslide-sextuple-sliding-door
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-OpenSlide
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
    • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
    • MasterFormat 2014 コード08 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors