製品の公開
MPH HARMONY Pleated Insect Screen System
MPH HARMONY Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH HARMONY Pleated Insect Screen System

    Google翻訳”,

    プリーツ防虫スクリーンシステムMPH HARMONYは、主に省スペースを実現することを目的として設計されたソリューションです。この製品は、幅が最大 4m に達するパティオドアやバルコニーのニッチへの設置に最適です。閉じたときにジグザグパターンに配置され、側面のプロファイルに隠れる特殊なプリーツメッシュを使用しているのが、この製品の特徴です。そのため、防虫スクリーンはスペースをほとんど占有せず、表面を最大限に活用できます。重要なのは、ドアの機能性をまったく損なわず、外部の視界を妨げないことです。Aluprof が提供するこのソリューションの利点は、防虫スクリーンを制御するロープのそれぞれを個別に張力制御できるため、安定した配置が保証されることです。

    MPH HARMONYシステムは、極めてスムーズな動きが特徴で、非常に簡単に使用でき、手間がかかりません。さらに、防虫スクリーンの構造により、任意の位置で停止できます。このソリューションの利点は、ユーザーの通行を妨げない低い敷居です。防虫スクリーンは押し出しアルミニウム製で、耐久性があり、天候条件に耐性があり、さらに任意の RAL カラーで塗装できます。プリーツ防虫スクリーンMPH HARMONY は、 Aluprof ローラー シャッター システムでスムーズに動作するように設計されています。

    仕様
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 4000 mm
      • Height: 2700 mm.
    技術仕様
    • Unique refMPH_pleated_insect_screen
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 蚊帳
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57_41
    • Uniclass2015詳細Insect guards
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 21 17
    • OmniClassタイトルInsect Screens
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows