製品の公開
MPH VERTI Pleated Insect Screen System
MPH VERTI Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH VERTI Pleated Insect Screen System

    Google翻訳”,

    防虫スクリーン システムMPH VERTIはプリーツ防虫スクリーンのラインナップを補完するものであり、主に標準窓および天窓への取り付け用に設計されています。

    この製品の特徴は、閉じたときにジグザグに並び、上部のプロファイルに隠れる特殊なプリーツメッシュを使用していることです。新しいシステムの主な利点は、防虫網をガイドする各コードを張ることができることです。これにより、網を正確かつ均一に配置できます。セットと呼ばれるいくつかのサイズが用意されており、必要に応じて対称的にカットして、プリーツを窓のサイズに合わせることができます。下部のプロファイルに取り付けられたスプリングシステムにより、防虫網の開閉は非常に簡単でスムーズです。張力調整要素は、いつでも取り外してクリップで留めることができる特殊なマスキングプロファイルの下に美しく隠されています。設計されたくぼみにより、防虫網のスライドプロファイルは、簡単に開閉できます。また、いつでも防虫網を停止することもできます。防虫網の構造は、耐久性を保証する押し出しアルミニウムで作られており、 MPH HARMONYシステムのコンポーネントを大部分ベースにしています。新しい防虫スクリーンの最大サイズは2300×2000 mmです。

    MPH VERTI防虫スクリーンは、専用ガイド チャネルが製品に導入されたため、Aluprof の外部ローラー シャッターとも連動します。トップ マウント ローラー シャッター システムSKT OPOTERMおよびSKB STYROTERMシステム用に、 MPH VERTIシステムを取り付けるための専用チャンバーを備えた特別なガイド チャネル PPMO 60/12 および PPMO 60/17 が設計されました。さらに、トップ マウント ローラー シャッター システムとフロント マウント ローラー シャッター システムでは、PPMO 53 ガイド チャネルを使用してプリーツ防虫スクリーンを取り付けることができます。

    仕様
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 2000 mm
      • Height: 2300 mm.
    技術仕様
    • Unique refMPH_verti_insect_screen
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 蚊帳
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57_41
    • Uniclass2015詳細Insect guards
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 21 17
    • OmniClassタイトルInsect Screens
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows