製品の公開
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
    Aluprof

    MRP Sliding Insect Screen System

    5つ星のうち4.54.5(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    スライド式フライスクリーンシステムは、虫から室内を保護し、大きなガラス張りのバルコニー、テラス、ベランダで使用されます。フライスクリーンは、上部と下部のランニングレールに沿って動きます。スクリーンの下部には、各開口部の角度をスムーズに調整できるランニングロールがあります。スナップフィットを使用して取り付けられた追加の補強により、より大きなサイズのフレームを製造できます。

    フレームとレールのプロファイルは、モダンなデザインの強力な押し出しアルミニウム セクションで作られており、耐摩耗性と耐候性に優れたコーティングが施されています。スカイ スクリーンのメイン プロファイルの形状により、追加のホルダーは不要です。フライ スクリーンのフレームと開閉可能な要素は、内側のコーナーを使用して取り付けられます。フライ スクリーンは、3 重システム構成を使用して取り付けることができます。

    仕様
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      The maximum dimension of the sliding insect screen wing is:

      • without connecting profile: 1500 x 2000 mm,
      • with the connecting profile: 1700 x 2500 mm.
    技術仕様
    • Unique refMRP_sliding_fly_screen
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 蚊帳
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57_41
    • Uniclass2015詳細Insect guards
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 21 17
    • OmniClassタイトルInsect Screens
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows