製品の公開
MZH Roll-up Insect Screen
MZH Roll-up Insect Screen
MZH Roll-up Insect Screen
    Aluprof

    MZH Roll-up Insect Screen

    Google翻訳”,

    ロールアップ式防虫スクリーンシステムMZHは、主に天窓への取り付け用に設計された、モダンで非常に機能的なソリューションです。防虫スクリーンの構造は押し出しアルミニウム製で、 MZNシステムのコンポーネントを大部分ベースにしています。これにより、特別に設計されたフックイン接続に完全に適合するエンドスラットとガイドチャネルなどを使用できるようになりました。革新的なソリューションにより、エンドスラットを天窓の内側からロックできます。さらに、フックの巧妙な形状により、エンドスラットの取り付けと取り外しが効率的に行えるため、非常に簡単に使用でき、手間がかかりません。さらに、留め具により防虫スクリーンの下部が完全に密閉されるため、追加のシールが不要になります。

    提案されたシステムは、垂直の窓にも取り付けられるように適合されているため、非常に汎用性があります。システム設計のおかげで、窓にドリップ キャップが装備されている場合、オフセット付きのガイド チャネルと防虫スクリーンMZH を取り付けることもできます。このキャップは、標準の取り付けを窓枠に直接行わないようにします。このソリューションにより、エンド スラットへのアクセスが改善され、フックの固定が容易になります。この製品には PVC コーナーが含まれており、これを使用すると防虫スクリーンを使用する際の快適性と安全性が大幅に向上します。この要素により、フレームを直角に切断することも可能になり、製造が大幅に容易になります。取り付けは非常に簡単で迅速です。

    MZH は、どんなインテリアにもフィットし、虫に対する完璧な保護を確実に提供する、非常に美しいソリューションです。

    仕様
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions of the insect screen:

      • Maximum width of the insect screen: 2000 mm,
      • Maximum height of the insect screen: 2500 mm.
    技術仕様
    • Unique refMZH_Roll-up_insect_screen
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 蚊帳
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57_41
    • Uniclass2015詳細Insect guards
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 21 17
    • OmniClassタイトルInsect Screens
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows