製品の公開
MZN Roll-up Insect Screen
MZN Roll-up Insect Screen
MZN Roll-up Insect Screen
    Aluprof

    MZN Roll-up Insect Screen

    Google翻訳”,

    ロールアップ式防虫スクリーンシステムMZNは、いつでも開閉でき、内部を虫から守る完璧で極めて密閉性の高いソリューションです。防虫スクリーンの構造 (ボックス、ガイド チャネル、エンド スラット) は押し出しアルミニウム製で、長年の使用に耐える耐久性と強度を備えています。特殊なフックを使用することで、ネットを閉じる高さを調整できます。さらに、ブレーキを使用することもできます。これにより、ボックス内のエンド スラットを静かに静かに閉じることができます。この製品には、防虫スクリーンを簡単に開閉できる直感的なメカニズムALU-CLICK が搭載されており、非常に簡単に使用でき、手間がかかりません。閉じるときは、防虫スクリーンの下部エンド スラットを静かに閉じるだけで十分です。開ける場合は、エンド スラットを押すと自動的に開きます。

    このシステムは、Aluprof が提供する他の防虫スクリーン システムのコンポーネントが最大限に使用されているため、非常に実用的です。MZN非常に美しくモダンなソリューションで、小さなシャッター ボックスのおかげであらゆる凹部にぴったり収まり、同時に固定式の防虫スクリーンを使用したくないユーザーのニーズを満たします。

    仕様
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions of the insect screen:

      • Maximum width of the insect screen: 2000 mm,
      • Maximum height of the insect screen: 2500 mm.
    技術仕様
    • Unique refMZN_Roll-up_insect_screen
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 蚊帳
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57_41
    • Uniclass2015詳細Insect guards
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 21 17
    • OmniClassタイトルInsect Screens
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows