製品の公開
SP Flush-mounted Roller Shutter System
SP Flush-mounted Roller Shutter System
SP Flush-mounted Roller Shutter System
SP Flush-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SP Flush-mounted Roller Shutter System

    Google翻訳”,

    フラッシュマウントシステムは、主に新しい建物向けに設計されています。ただし、まぐさに必要な変更を加えると、これらの製品を既存の建物に設置することもできます。このようなソリューションの使用を計画することは重要です。これは、製品の機能的価値を効果的に使用できるように、建物の設計段階の早い段階で設置方法にも当てはまります。フラッシュマウントシステムは、既存の窓、ドア、まぐさを変更する必要がなく、建物のエネルギー使用に影響を与えないため、優れた断熱性能をもたらします。さらに、それらは建物のファサードに完全に適合し、その不可欠な部分を形成します。

    ローラーボックスの前部は、仕上げ材(漆喰、クリンカーなど)の基礎となるため、ファサードの見過ごされがちな要素のままです。 AluprofのSPおよびSP-Eシステムは、何よりもまず、熱損失に対する優れた保護を保証するように設計されています。これは、ダルムシュタットのパッシブハウス研究所(PHI)によって特に高く評価されており、組織は、パッシブビルの165 mmボックス(およびそれ以下)にこれら両方のソリューションを適用することを推奨しています。しかし、ここで不可欠な条件は、メーカーのガイドラインに従って、以前に断熱されたまぐさへの適切な設置です。さらに、窓の建具は適切なパラメータに準拠する必要があります。つまり、窓の熱伝達係数Uwは0.80 /(m²K)未満ですが、ガラス板の係数Ugは0.70 W /(m²K)を超えません。

    フラッシュマウントローラーシャッターの追加の利点は、内部を昆虫から保護するために独立して機能する昆虫スクリーンを適用できることです。フロントマウントシステムの場合と同様に、ローラーのカーテンは、フォーム充填、プラスチック、または押し出しプロファイルで作成できます。

    仕様
    • • Functionality
      The SP-E system is designed for installation in new building developments. It allows architects and designers to optimize the solutions needed. The installation of this system in existing buildings is possible after a necessary modification in the lintel. One of the options includes the use of a mosquito net enclosed in the shutter box (MOSKITO system). An integrated system ensures the independent operation of the roller shutter and mosquito net.

      • Design
      Aluminium profiles and shutter boxes are manufactured of high-grade aluminium sheet double-lined with PUR-PA lacquer and have an increased resistance to abrasion and weather conditions. The filling foam provides the profiles with good thermal and acoustic insulation parameters. The shutter box is built-in under the lintel. The front of the shutter box is also
      a base for any finishing material (for instance plaster, clinker brick), so it stays an invisible part of building’s facade. The elements of SP system do not interfere with the door, lintel and window construction and therefore the optimum energy balance of a building is kept.

      • Operational comfort
      Roller shutters can be controlled manually or electrically with a motor coupled with the control system to provide comfortable operation.

      • Advantages
      The robust design and construction of the roller shutters and good selection of materials ensure efficient protection against unwelcome guests. Furthermore, they help make buildings sound proof and better insulated, lowering temperature in summer time and costs of heating during colder seasons. Using the independent Moskito system allows for an insect-free interior while allowing in daylight and air.

      • Colour range
      A large selection of standard colours meets the requirements of the most demanding customers. Colour layers are applied using powder coating technology.

      • Certificates
      Components used for the production of Aluprof roller shutters are certified for conformity with the respective technical approvals and available to customers. To have access to those documents please click here and then log in to the authorised area.

    技術仕様
    • Unique refsp-under-plaster-roller-shutter
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEC003229
    • ETIM 名Roller shutter
    • Uniclass2015コードPr_30_59_84_73
    • Uniclass2015詳細Roller shutters
    • MasterFormat 2014 コード10 71 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Shutters
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13
    • OmniClassタイトルExterior Shutters
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (48)
    5つ星のうち4.8 4.8 (38)
    5つ星のうち4.8 4.8 (36)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)