外部ローラーブラインドは、公共および住宅の建物に同様に頻繁に使用される高機能ソリューションです。これらのブラインドの主な利点は、専門の技術的なファブリックの結果として、太陽への露出から内部を保護することです。
また、外部の人が覗き込むのを防ぎ、ユーザーに優れた視界を提供することでプライバシーを提供します。さらに、外光に対する効果的なバリアとして機能し、それが引き起こす可能性のある画面のまぶしさを最小限に抑えることで、光学的な快適さを提供します。生地の正しい選択により、外部ローラーブラインドはスタイリッシュなアクセサリーになり、建物にユニークな装飾的な繁栄を追加します。適切に選択された場合、それらは効率的な防虫スクリーンとしても機能し、内部を「バグのない」状態に保つことができることは注目に値します。
ALUPROFシリーズは、SkyRoll Zip、SkyRoll Classic、SkyRollEcoの3つのシステムを提供します。
提供されるスクリーンシステムは、明暗の完璧なバランスを提供し、さらに、建物の時代を超越した装飾要素になる可能性があります。スクリーンに使用されている特殊な生地は、反射性、透過性、吸収性の特性により、室内の温室効果を防ぎ、維持しながら一定の快適な温度を維持するのに役立ちます。
画面を使用する利点は何ですか?
--SUNSHADE –スクリーンタイプのローラーシャッターは、作業の快適さを向上させることにより、部屋を過熱から完全に保護します。
-視覚的な快適さ–画面は十分な視覚的快適さを提供し、コンピューター画面に表示される可能性のあるグレアの影響を最小限に抑えます。 -省エネ–このタイプの日よけを使用することで、夏季の空調費を大幅に削減できます。
-プライバシー-スクリーンは、建物の外の良好な視界を維持しながら(均一な透明度)、不要な人の視線から内部を保護します。
-モダンなデザイン–さまざまなファブリックがスクリーンをモダンな装飾要素にし、各建物に個性を与えます。
-保護–適切に選択されたスクリーンシステムは、昆虫の存在から内部を効果的に保護することもできます。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | 北米 | アフリカ |
|---|---|---|---|
アゼルバイジャン | アイスランド | アメリカ合衆国 | ケニア |
アラブ首長国連邦 | アイルランド | カナダ | |
イラン | イギリス | ハイチ | |
カタール | イタリア | ||
クウェート | ウクライナ | ||
サウジアラビア | エストニア | ||
ジョージア | オーストリア | ||
トルコ | オランダ | ||
クロアチア共和国 | |||
スイス | |||
スウェーデン | |||
スペイン | |||
スロバキア | |||
スロベニア | |||
セルビア | |||
チェコ共和国 | |||
デンマーク | |||
ドイツ | |||
ノルウェー | |||
ハンガリー | |||
フィンランド | |||
フランス | |||
ベラルーシ | |||
ベルギー | |||
ポーランド | |||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
ポルトガル | |||
モルドバ | |||
モンテネグロ | |||
ラトビア | |||
リトアニア | |||
ルーマニア | |||
ロシア |