製品の公開
SRS90E Front-Mounted Roller Blind System
SRS90E Front-Mounted Roller Blind System
SRS90E Front-Mounted Roller Blind System
    Aluprof

    SRS90E Front-Mounted Roller Blind System

    Google翻訳”,

    外部ローラーブラインドは、公共および住宅の建物に同様に頻繁に使用される高機能ソリューションです。これらのブラインドの主な利点は、専門の技術的なファブリックの結果として、太陽への露出から内部を保護することです。

    また、外部の人が覗き込むのを防ぎ、ユーザーに優れた視界を提供することでプライバシーを提供します。さらに、外光に対する効果的なバリアとして機能し、それが引き起こす可能性のある画面のまぶしさを最小限に抑えることで、光学的な快適さを提供します。生地の正しい選択により、外部ローラーブラインドはスタイリッシュなアクセサリーになり、建物にユニークな装飾的な繁栄を追加します。適切に選択された場合、それらは効率的な防虫スクリーンとしても機能し、内部を「バグのない」状態に保つことができることは注目に値します。

    ALUPROFシリーズは、SkyRoll Zip、SkyRoll Classic、SkyRollEcoの3つのシステムを提供します。

    提供されるスクリーンシステムは、明暗の完璧なバランスを提供し、さらに、建物の時代を超越した装飾要素になる可能性があります。スクリーンに使用されている特殊な生地は、反射性、透過性、吸収性の特性により、室内の温室効果を防ぎ、維持しながら一定の快適な温度を維持するのに役立ちます。

    画面を使用する利点は何ですか?

    --SUNSHADE –スクリーンタイプのローラーシャッターは、作業の快適さを向上させることにより、部屋を過熱から完全に保護します。

    -視覚的な快適さ–画面は十分な視覚的快適さを提供し、コンピューター画面に表示される可能性のあるグレアの影響を最小限に抑えます。 -省エネ–このタイプの日よけを使用することで、夏季の空調費を大幅に削減できます。

    -プライバシー-スクリーンは、建物の外の良好な視界を維持しながら(均一な透明度)、不要な人の視線から内部を保護します。

    -モダンなデザイン–さまざまなファブリックがスクリーンをモダンな装飾要素にし、各建物に個性を与えます。

    -保護–適切に選択されたスクリーンシステムは、昆虫の存在から内部を効果的に保護することもできます。

    仕様
    • SkyRoll Classic is the most popular system in the family of screen type roller shutters, which is designed both for use in public buildings as well as in modern residential buildings. This product perfectly reduces solar radiation without sacrificing natural daylight, providing optimum protection against overheating. In this system there is no direct integration of the fabric with the guide channel.  The product is available in front-mounted, flush-mounted or top-mounted variant.

      Depending on the version of the selected product, the offer includes construction elements made of aluminium sheet, PVC or extruded aluminium and were adopted mainly from SkyRoll Zip system. This is extremely important for manufacturers, as it allows the use of most components such as guide channels, round reel or bottom rail and thus optimises stock levels. This solution is also equipped with a telescopic cap for the round reel, providing installers with fast assembly, disassembly, and non-invasive service access. This holder can also be used with roller shutters. Manual control is not possible. The maximum dimension is 5000 x 5000 mm (16m²).

    技術仕様
    • Unique refsrs90e
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類部屋割りエレメント
    • ETIM コードEC003229
    • ETIM 名Roller shutter
    • UNSPSC名称Shutters
    • UNSPSC30151801
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_26
    • Uniclass2015詳細External roller blinds
    • MasterFormat 2014 コード10 71 13.23
    • MasterFormat 2014 タイトルCoiling Exterior Shutters
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13 19
    • OmniClassタイトルCoiling Exterior Shutters
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (48)
    5つ星のうち4.8 4.8 (38)
    5つ星のうち4.8 4.8 (36)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)