製品の公開
Single Casement Window With Roller Shutter- Block frame installation Alya - OF1
Single Casement Window With Roller Shutter- Block frame installation Alya - OF1
    AMCC

    Single Casement Window With Roller Shutter- Block frame installation Alya - OF1

    Google翻訳”,

    シャッターオプション付きAlyaシングルウィンドウブロックフレームの取り付け

    最適な断熱、強化された気密性、独自のスタイルのおかげで、Alyaはすべての建築プロジェクトで、アルミニウムの低コスト、デザイン、色とPVC性能を組み合わせることができます。

    PVCコア付きのアルミニウム窓:

    アルミニウムとPVCの利点を完璧に調和させたAlyaウィンドウは、A80シリーズの70mm PVCフレームと、モダンなデザインと卓越した熱性能を提供するアルミニウムカウルを組み合わせています。
    –コアが共押出フォームである厚さ80mmのPVC不可視リーフ。
    性能の秘訣は、葉のグレージングの接着と開口部の葉の発泡を組み合わせた革新的な工業プロセスにあります。それは窓に大きな抵抗、最適な水と気密性を与え、将来の歪みの可能性を取り除きます。

    100%カスタマイズ可能:

    家の建築要件に適応するため、またはより珍しいスタイルを目指すために、Alyaは100%カスタマイズ可能です:
    –外側では、滑らかな仕上げまたはテクスチャ仕上げのいずれかで、いくつかの色で利用可能なDekolakコーティングにより、窓に優れた耐衝撃性と耐擦傷性が与えられます。
    –内側は、デコリンホワイトまたはデコプラク木製仕上げ
    Alyaは、アルミニウムの窓に似た長方形のリグを備えた洗練された輪郭のおかげで、光の透過率を最適化します。

    シャッターオプション:

    内蔵のCXシャッターは、新築に適切に適合した「窓+シャッター」の組み合わせです。最新の技術革新により、シャッターボックスに並外れた気密性、熱および音響性能が付与され、フランスのRT 2012規則に準拠し、エネルギー効率の高い建物に適合します。

    仕様
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 28 to 40 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or A*4-E*8-V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,44
      Visible light transmission : 44%

      Shutter Options:

      Soprofen CX shutter box performance :
      Uc : up to 0,67+0,01/Lc (for shutter box with reinforced insulation installed in 160mm insulation)
      Class 4 in motor, winch and strap
      Class 5 option : winch and motor

    技術仕様
    • Unique refALYA-OF1PT
    • コレクションセットALYA
    • コレクションNeuf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_15
    • Uniclass2015詳細Composite window units
    • MasterFormat 2014 コード08 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 19
    • OmniClassタイトルComposite Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス