製品の公開
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
    American Bath Group

    Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White

    Google翻訳”,

    主なメリット

    • 柱に直接取り付けるため、長持ちで安全な設置が可能です。
    • 安全性を高めるための滑り止め加工を施した底面
    • お手入れが簡単で美しさが長持ちする、高級感のある高光沢・非多孔質アクリル素材
    • 角型排水口付属
    • 中央背面排水構成
    • 一体型構造でフランジが一体化されているため、簡単に取り付けられます。
    • 漏れ防止バリアのための一体型タイルフランジ
    • バリアフリー設計
    • 規定に従って完全に装備および設置された場合、法規に準拠します。

    属性セット

    • 床面上の粗さ:なし
    • 設置タイプ:アルコーブ
    • 素材:アクリル
    • 個数: 1個
    • 住宅向け保証期間: 5年間

    特徴

    • キャストアクリル
    • 30年保証
    • テクスチャード加工の床
    仕様
    • Dimensions

      Threshold Height 3/4"

      Maximum Door Width 60"

      Height 6 1/4"

      Width 37 1/4"

      Length 62 1/2"

      Interior Height 4 1/4"

      Interior Width 36"

      Interior Length 60"

      Approximative Weight 35 lb

      Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

    技術仕様
    • Unique refxab-6036-bf-sq-acrylic-alcove-shower-base-with-rear-square-drain-in-white
    • コレクションセットComfort Designs
    • コレクションCommercial - Shower Base Products
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-11
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • MasterFormat 2014 コード22 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 15
    • OmniClassタイトルShower Enclosure Bases