製品の公開
American Standard Winston Wall Tap (Cross Handle) FFAST702-000500BV0

American Standard Winston Wall Tap (Cross Handle) FFAST702-000500BV0

Google翻訳”,
ウィンストンウォールタップ(クロスハンドル)
技術仕様
  • Unique refAmerican_Standard_Winston_Wall_Tap_Cross_Handle_FFAST702-000500BV0
  • コレクションセットBathroom Faucets (Mono)
  • コレクションWalltap Mono (03)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)118
  • 幅(mm)52
  • 奥行き(mm)110
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

オセアニア アジア
オーストラリア
インド
ニュージーランド
インドネシア
カンボジア
シンガポール
タイ
フィリピン
ベトナム
マレーシア
ミャンマー
中華人民共和国
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得