製品の公開
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence

    Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence

    5つ星のうち4.64.6(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    商業用装飾フェンス

    Aegis Plus 商用装飾用フェンスは、既存のフェンスのレール間隔に合わせてカスタマイズできます。 ForeRunner レールの柔軟性により、Aegis Plus はレールをフェンス パネルの任意の場所に配置でき、フェンスは指定された高さまたはカスタム カラーで製造できます。 Aegis Plus 装飾用スチール フェンスは、非標準の高さ、レール間隔、または色を必要とする軽量の商用装飾用フェンス アプリケーションに最適です。

    Ameristar は ForeRunner レールを作成し、建築を通じて強度を高めました。 ForeRunner レールの革新的な設計の特徴は、可変ピッチ接続、高角度バイアス機能、見苦しい外部ファスナーの排除を可能にする内部固定保持ロッドです。内部腐食から保護するために内側と外側に亜鉛メッキ。 ForeRunner レールは、境界セキュリティ ソリューションの上層部にあります。

    仕様
    • Pickets: .75"sq x 17ga

      ForeRunner™ Rails: 1.5" x 1.5" x 14ga

      Posts: 2.5"sq x 12ga

      Heights: 3', 3.5', 4', 5', 6', 7' & 8'

      Fence Styles

      Classic

      Majestic

      Genesis

      Warrior

      3 Rail Panels

      • Available in 3', 3.5', 4', 5', 6', 7' & 8' height
      • Standard bottom rail
      • 4" standard picket airspace

      2 Rail Panels

      • Available in 3', 3.5', 4', 5' & 6' height
      • Standard bottom rail
      • 4" standard picket airspace
    技術仕様
    • Unique refameristar-aegis-plus
    • コレクションセットOrnamental Fences
    • コレクションCommercial
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-10-28
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国