部品コード: AURI-RX1
Auri RX1レシーバーは、Auracast™対応デバイスをお持ちでない方にも使いやすいコンパクトで使いやすいソリューションで、世界的なアクセシビリティ基準を満たしています。高品質で低レイテンシーのオーディオを提供し、直感的な側面の電源および音量コントロールを備えています。RX1には、イヤホン、ヘッドホン、またはテレコイル付き補聴器用ネックループを接続できる3.5mm出力ジャックが2つ搭載されており、2人で1台のレシーバーを共有できます。フロントパネルのOLEDスクリーンには、チャンネル名、バッテリー残量、充電インジケーターが表示され、チャンネル選択用のボタンも付いています。LA-367リチウムポリマーバッテリーを搭載し、USBまたはドッキングステーションによる急速充電と長時間駆動を実現します。
Auriオーディオレシーバーは最先端の補聴支援レシーバーです。会場は、障がい者やアクセシビリティの要件を満たしながら、ゲストに聴覚補助を提供できます。リアルタイムオーディオは、AuriトランスミッターからBluetooth Low Energy(BLE)を介してAURI-RX1レシーバーに直接送信されます。会場は、クリアで大きな音を聞きたいゲストにレシーバーを貸し出すだけで済みます。Auriオーディオレシーバーがあれば、ゲストは会場で高品質かつ低遅延のオーディオを体験できます。
Auriレシーバーは、クラス最高の集音性とノイズ低減を実現したコンパクトなデバイスながら、高性能オーディオを提供します。また、礼拝堂、劇場、講堂などの施設において、補聴支援オプションの追加や拡張を行う際に、使いやすく管理しやすいソリューションを提供します。
内蔵充電式バッテリー技術により、RX1は経済的で環境に優しい選択肢となり、運用コストと所有コストを削減しながら、長時間の使用を可能にします。各ユニットにはドッキングステーションポートが内蔵されており、素早く簡単にバッテリーを充電できるだけでなく、無料のAuri Managerソフトウェアを使用して、ファームウェアのアップデート、セットアップ、プログラミングを迅速かつ簡単に行うことができます。
ネックループとループドライバー付きのストラップが一体化されているため、RX1は装着しやすく、Tコイル式補聴器をお使いの方にも便利です。さらに、各受信機に内蔵されたOLEDディスプレイには、チャンネルステータスや電池残量などの情報が一目で確認できます。
AURI-RX1 は、教室から会議、企業から宴会場など、あらゆる場面で快適かつクリアで信頼性の高いパーソナルリスニング レシーバーとして最適です。
特徴:
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |