Ampetronic社のC10-2シリーズ補聴ループドライバーは、補聴技術における大きな進歩を象徴する製品です。Cシリーズはデジタル信号処理とネットワーク機能を備え、非常にシンプルで使いやすいユーザーインターフェースにより、迅速かつ正確なセットアップと調整が可能です。
Ampetronicは、最高級の補聴ループドライバーに匹敵するハイエンドなパフォーマンス、一貫性、そして確かな結果を提供するためにCシリーズを開発しました。Cシリーズに搭載されたクラスDドライバーは、ランニングコストとメンテナンスコストの低減を実現します。
ネットワーク版とDante版では、設置者、技術者、施設管理者がドライバーをリモート制御し、状態、抵抗値、誘導値の測定などを監視することができます。また、EメールまたはTelnetによる障害アラートにより、パフォーマンスに関するあらゆる問題をオペレーターに確実に通知します。
C10-2は、10AのRMS電流ループ出力と十分な電圧ヘッドルームを備え、幅広い用途に適しています。独自の多段フィルタリングにより、他のシステムやグローバルEMC規制との互換性を確保し、安心して設置できます。これらの製品は、国際ループ性能規格IEC60118-4およびIEC TR 63079の関連規格のすべての要件を満たすシステムの一部として設計されています。
Cシリーズ マルチループドライバ 10A 120V/230V
部品コード: C10-2N (ネットワーク対応)、C10-2D (Dante)
新登場のC10モデルにより、Cシリーズは、幅広い補聴ループドライバーにおいて、優れた性能、一貫性、そして確実な結果を提供します。シンプルなインターフェース、接続性、設置の容易さ、そして強力なモニタリング・メンテナンスツールで知られるCシリーズは、あらゆる補聴ループの要件に対応できるようになりました。
パワーは増加し、ドライバーは減少し、システム コストは低下します。
C10-2 シリーズ聴覚ループ ドライバーの用途には以下が含まれます。
特徴:
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |