製品の公開
C14-2 MultiLoop Hearing Loop Driver
C14-2 MultiLoop Hearing Loop Driver
C14-2 MultiLoop Hearing Loop Driver
C14-2 MultiLoop Hearing Loop Driver
C14-2 MultiLoop Hearing Loop Driver

    C14-2 MultiLoop Hearing Loop Driver

    Google翻訳”,

    Ampetronic社のC14-2シリーズ補聴ループドライバーは、補聴技術における大きな進歩を象徴する製品です。Cシリーズはデジタル信号処理とネットワーク機能を備え、非常にシンプルで使いやすいユーザーインターフェースにより、迅速かつ正確なセットアップと調整が可能です。

    Ampetronicは、最高級の補聴ループドライバーに匹敵するハイエンドなパフォーマンス、一貫性、そして確かな結果を提供するためにCシリーズを開発しました。Cシリーズに搭載されたクラスDドライバーは、ランニングコストとメンテナンスコストの低減を実現します。

    ネットワーク版とDante版では、設置者、技術者、施設管理者がドライバーをリモート制御し、状態、抵抗値、誘導値の測定などを監視することができます。また、EメールまたはTelnetによる障害アラートにより、パフォーマンスに関するあらゆる問題をオペレーターに確実に通知します。

    C14-2は、14AのRMS電流ループ出力と十分な電圧ヘッドルームを備え、幅広い用途に適しています。独自の多段フィルタリングにより、他のシステムやグローバルEMC規制との互換性を確保し、安心して設置できます。これらの製品は、国際ループ性能規格IEC60118-4およびIEC TR 63079の関連規格のすべての要件を満たすシステムの一部として設計されています。

    Cシリーズ マルチループドライバ 14A 120V/230V

    部品コード: C14-2N (ネットワーク対応)、C14-2D (Dante)

    当社の新フラッグシップドライバー、C14-2は、14A RMS / 48V RMSという圧倒的な出力を誇り、現在市場で最もパワフルな補聴ループドライバーとして、特に優れた性能を発揮します。C14-2は高電圧により、より多くの電流をより遠くまで送ることができ、金属損失が大きい場所や、ドライバーがループから遠い大規模な会場などに最適です。

    シンプルなインターフェース、接続性、設置の容易さ、強力な監視およびメンテナンス ツールで知られる C シリーズは、あらゆる聴覚ループの要件を満たすことができます。

    C14-2 シリーズ聴覚ループ ドライバーの用途には以下が含まれます。

    • 講堂と会議施設
    • スタジアム、スポーツホール、映画館、劇場
    • 裁判所、空港、鉄道駅

    特徴:

    • 正確な調整を可能にするシンプルなデジタルインターフェース
    • ネットワークとスタンドアロンのオプション
    • ブラウザインターフェースによるネットワーク化により、電子メールまたはTelnet経由でリモートレポート、調整、アクティブステータスの監視、リモート障害レポートが可能
    • 正確で安定した90°位相シフトを備えたデュアル出力
    • 内蔵テストトーン
    • Loopworks Measure LoopLinkと互換性があり、直接および自動のドライバー制御が可能
    • 明確なインジケーターとシステム診断
    • 内部電源を備えたコンパクトな1Uラックマウントユニット
    • 比類のない明瞭度と高品質の音楽再生を可能にする音声周波数に最適化されています
    • 業界標準のPhoenixコネクタ
    • IEC 62489-1規格に準拠したデータ
    • 100Vライン入力
    仕様
    • INPUTS
      Input 1 & 2: 3 way 3.5mm euroblock screw terminal input (supplied) with a balanced microphone and line level operation, selectable via rear panel switch. Switchable 250Hz low cut filter. Priority input option (network models only).
      Microphone / Line: Microphone specification; 200 – 600Ω, sensitivity -67dBu. Selectable 24V phantom power on microphone only Line sensitivity -42dBu. Max line level 17Bu. Max mic level -8dBu.
      100V Line (Input 2 only): 2 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) Sensitivity +7dBu
      Dante (Optional C5/C7): RJ45 Ethernet, control and monitoring. Hosted web server, Telnet & SNMP.

      OUTPUTS
      Loop Connectors: 4 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) for each output, for twisted pair or star-quad configured feed cables
      DC Output*: 2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Re-settable, fuse protected 12V 0.1A. Controllable to reflect amplifier status (network models only)
      Status Relay (C10 and C14): 2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Normally closed isolated relay contacts, open in fault conditions. Rated load 0.5A at 125VAC, 2A at 30VDC.
      Line Output: 3 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied) post AGC balanced output
      USB*: Firmware updates or power for wireless router (200mA max).

      AUDIO SYSTEM
      Frequency Response: 80Hz to 6.5kHz
      Distortion: THD+N <0.3% 1kHz sine at full current
      Automatic Gain Control: The AGC is optimised for speech. Dynamic range >36dB
      Metal Loss Correction: Corrects system frequency response issues due to metal structures in a building. Gain constant at 1kHz, adjustable gain slope from 0 to 4dB per octave in 0.25dB increments. Custom dual slope MLC allows different slopes and knee frequency to be set via the menu (network models only). This does not compensate for signal loss from metal structures which can be significant.
      Phase Shift: User selectable (network models only) at 0° or 90° between outputs

      ADDITIONAL FUNCTIONS
      Status: Tri-colour LED: Solid Green = normal operation Flashing Green = sleep mode Flashing Amber = standby Flashing Red = error Fast Flashing Amber = firmware update

      PHYSICAL
      Size: Full width 1U 19″ rack mount. Width 430mm Depth 190mm Height 44mm Depth inc. knob 190mm (C5/C7) 305mm (C10/C14)
      Mounting Options: Freestanding Options 1U 19″ rack mount (brackets fitted as standard) Wall mounted, brackets available separately
      Environment: IP20 rated; 20 to 90% relative humidity; 0 to 35ºCCooling: C5/C7 Passive. C10/14 variable speed fan, front inlet rear exhaust.

    技術仕様
    • Unique refc14-2-multiloop-hearing-loop-driver
    • コレクションセットC Series Hearing Loop Drivers
    • コレクションMultiLoop Hearing Loop Drivers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • ETIM コードEG016740
    • ETIM 名Communications equipment
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36
    • Uniclass2015詳細Hearing and assisted listening products
    • MasterFormat 2014 コード27 51 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAssistive Listening Systems
    • OmniClassNumber23-37 15 29
    • OmniClassタイトルAudio Equipment

    対応地域

    北米