製品の公開
C5-2 MultiLoop Hearing Loop Driver
C5-2 MultiLoop Hearing Loop Driver
C5-2 MultiLoop Hearing Loop Driver

    C5-2 MultiLoop Hearing Loop Driver

    Google翻訳”,

    Ampetronic社のC5-2シリーズ補聴ループドライバーは、補聴支援技術における画期的な進歩を象徴する製品です。Cシリーズはデジタル信号処理とネットワーク機能を備え、非常にシンプルで使いやすいユーザーインターフェースにより、迅速かつ正確なセットアップと調整が可能です。Ampetronic社は、ミッドレンジアンプと同等の価格で、最高級の誘導ループドライバーに匹敵するハイエンド性能、一貫性、そして確実な結果を提供できるようCシリーズを開発しました。クラスDドライバーを搭載することで、運用コストとメンテナンスコストの低減を実現します。ネットワークバージョンとDanteバージョンでは、設置者、技術者、施設管理者がドライバーを遠隔操作し、抵抗値や誘導値の測定結果とともにドライバーの状態を監視できます。メールまたはTelnetによる障害アラート機能により、パフォーマンスに関する問題が発生した場合にオペレーターに通知されます。C5-2は、5A RMSの電流ループ出力と十分な電圧ヘッドルームを備え、幅広い用途に適しています。設置作業は完全に安全に行えます。独自の多段フィルタリングにより、他のシステムや世界中のEMC規制との互換性が確保されています。これらの製品は、国際ループ性能規格 IEC60118-4 のすべての要件と IEC TR 63079 の関連部分を満たすシステムの一部となるように設計されています。

    Cシリーズドライバ5A

    部品コード: C5-2、C5-2N (ネットワーク対応)、C5-2D (Dante)

    Ampetronic の C5-2 マルチループ聴覚ループ ドライバーは、次の機能を提供します。

    • 手頃な価格のエントリーレベルのユニットから、市場をリードするフラッグシップのパワーシステムまで、パフォーマンス、一貫性、結果の確実性を実現します。
    • 正確なセットアップと調整のためのシンプルなデジタルインターフェース
    • 低い運用コストとメンテナンスコスト

    Cシリーズ補聴ループドライバーの用途には以下が含まれます

    • 講堂と会議施設
    • スタジアム、スポーツホール、映画館、劇場
    • 裁判所、空港、鉄道駅

    特徴:

    • 正確な調整を可能にするシンプルなデジタルインターフェース
    • ネットワークとスタンドアロンのオプション
    • ブラウザインターフェースによるネットワーク化により、電子メールまたはTelnet経由でリモートレポート、調整、アクティブステータスの監視、リモート障害レポートが可能
    • 正確で安定した90°位相シフトを備えたデュアル出力
    • 内蔵テストトーン
    • Loopworks Measure LoopLinkと互換性があり、直接および自動のドライバー制御が可能
    • 明確なインジケーターとシステム診断
    • 内部電源を備えたコンパクトな1Uラックマウントユニット
    • 比類のない明瞭度と高品質の音楽再生を可能にする音声周波数に最適化されています
    • 業界標準のPhoenixコネクタ
    • IEC 62489-1規格に準拠したデータ
    • 100Vライン入力
    仕様
    • INPUTS
      Input 1 & 2: 3 way 3.5mm euroblock screw terminal input (supplied) with a balanced microphone and line level operation, selectable via rear panel switch. Switchable 250Hz low cut filter. Priority input option (network models only).
      Microphone / Line: Microphone specification; 200 – 600Ω, sensitivity -67dBu. Selectable 24V phantom power on microphone only Line sensitivity -42dBu. Max line level 17Bu. Max mic level -8dBu.
      100V Line (Input 2 only): 2 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) Sensitivity +7dBu
      Dante (Optional C5/C7): RJ45 Ethernet, control and monitoring. Hosted web server, Telnet & SNMP.

      OUTPUTS
      Loop Connectors: 4 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) for each output, for twisted pair or star-quad configured feed cables
      DC Output*: 2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Re-settable, fuse protected 12V 0.1A. Controllable to reflect amplifier status (network models only)
      Status Relay (C10 and C14): 2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Normally closed isolated relay contacts, open in fault conditions. Rated load 0.5A at 125VAC, 2A at 30VDC.
      Line Output: 3 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied) post AGC balanced output
      USB*: Firmware updates or power for wireless router (200mA max).

      AUDIO SYSTEM
      Frequency Response: 80Hz to 6.5kHz
      Distortion: THD+N <0.3% 1kHz sine at full current
      Automatic Gain Control: The AGC is optimised for speech. Dynamic range >36dB
      Metal Loss Correction: Corrects system frequency response issues due to metal structures in a building. Gain constant at 1kHz, adjustable gain slope from 0 to 4dB per octave in 0.25dB increments. Custom dual slope MLC allows different slopes and knee frequency to be set via the menu (network models only). This does not compensate for signal loss from metal structures which can be significant.
      Phase Shift: User selectable (network models only) at 0° or 90° between outputs

      ADDITIONAL FUNCTIONS
      Status: Tri-colour LED: Solid Green = normal operation Flashing Green = sleep mode Flashing Amber = standby Flashing Red = error Fast Flashing Amber = firmware update

      PHYSICAL
      Size: Full width 1U 19″ rack mount. Width 430mm Depth 190mm Height 44mm Depth inc. knob 190mm (C5/C7) 305mm (C10/C14)
      Mounting Options: Freestanding Options 1U 19″ rack mount (brackets fitted as standard) Wall mounted, brackets available separately
      Environment: IP20 rated; 20 to 90% relative humidity; 0 to 35ºC
      Cooling: C5/C7 Passive. C10/14 variable speed fan, front inlet rear exhaust.

    技術仕様
    • Unique refc5-2-multiloop-hearing-loop-driver
    • コレクションセットC Series Hearing Loop Drivers
    • コレクションMultiLoop Hearing Loop Drivers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • ETIM コードEG016740
    • ETIM 名Communications equipment
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36
    • Uniclass2015詳細Hearing and assisted listening products
    • MasterFormat 2014 コード27 51 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAssistive Listening Systems
    • OmniClassNumber23-37 15 29
    • OmniClassタイトルAudio Equipment

    対応地域

    北米