Ampetronic社のC7-2シリーズ補聴ループドライバーは、補聴支援技術における画期的な進歩を象徴する製品です。Cシリーズはデジタル信号処理とネットワーク機能を備え、非常にシンプルで使いやすいユーザーインターフェースにより、迅速かつ正確なセットアップと調整が可能です。Ampetronic社は、最高級の補聴ループドライバーに匹敵するハイエンドな性能、一貫性、そして確実な結果を提供するCシリーズを、ミッドレンジアンプと同等の価格で実現しました。クラスDドライバーを搭載することで、運用コストとメンテナンスコストの低減を実現します。ネットワーク版とDante版が用意されているため、設置者、技術者、施設管理者はドライバーを遠隔操作し、抵抗値や誘導値の測定に加え、ドライバーの状態を監視できます。また、メールまたはTelnetによる障害アラート機能により、パフォーマンスに関する問題が発生した場合にオペレーターに通知されます。C7-2は7A RMSの電流ループ出力と十分な電圧ヘッドルームを備え、幅広い用途に適しています。設置作業は完全に安全に行えます。独自の多段フィルタリングにより、他のシステムや世界中のEMC規制との互換性を確保しています。これらの製品は、国際ループ性能規格 IEC60118-4 のすべての要件と IEC TR 63079 の関連部分を満たすシステムの一部となるように設計されています。
Cシリーズ マルチループドライバ 7A
部品コード:C7-2、C7-2N(ネットワーク接続)、C7-2D(Dante)
Ampetronic の C7-2 マルチループ聴覚ループ ドライバーは、次の機能を提供します。
C7-2 シリーズ補聴ループ ドライバーの用途には以下が含まれます。
特徴:
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |