製品の公開
Hampton Series - Combination Units
Hampton Series - Combination Units
Hampton Series - Combination Units
Hampton Series - Combination Units
Hampton Series - Combination Units

    Hampton Series - Combination Units

    Google翻訳”,

    AMSCO Windowsのハンプトンシリーズは、機能性とデザイン性を兼ね備えたビニール窓です。深みのある面取り加工、頑丈なフレーム、多彩なスタイルなど、建築的な美しさと洗練されたデザインが、メンテナンスの手間がかからないビニール素材で実現されています。カラーはホワイト、トープ、ブロンズ、ブラックの6色からお選びいただけます。塗装オプションもご用意しています。

    ハンプトンシリーズは、様々なフレームスタイルをご用意しています。

    • ネイルフィン:フレーム幅3 1/2インチ、一体型ネイルフィン後退部1-3/8インチ。
    • 後付けフラッシュフィン:一体型の1-1/2インチ二重壁後付けフラッシュフィンがフレームの外側に配置されています。
    • 連続フレームオプション:連続フレーム、またはTバーオプションを使用すると、複数の窓を1つのフレームに連結できるため、構造的な強度を高めることができます。

    ハンプトンシリーズ オーニング窓:

    スムーズな操作を実現するシザー式金具

    • 隠し金具付きのロックが2つ
    • 標準的な折りたたみ式ハンドル
    • 標準カラーマッチング金具


    仕様
    • The Artisan Series is available in a variety of frame styles:

      • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
      • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
      • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

      Artisan Series Awning Window:

      •  Scissor-style hardware for smooth operation
      • Two locks with concealed hardware
      • Standard folding handle
      • Standard color-matched or optional plated hardware
    技術仕様
    • Unique refhampton-combination
    • コレクションセットWindows
    • コレクションHampton Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 53 13
    • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国