製品の公開
Serenity Series - Single Hung Window
Serenity Series - Single Hung Window
Serenity Series - Single Hung Window
Serenity Series - Single Hung Window
Serenity Series - Single Hung Window
Serenity Series - Single Hung Window

    Serenity Series - Single Hung Window

    Google翻訳”,

    セレニティシリーズのサウンドコントロールウィンドウ。エネルギー効率、セキュリティ、およびサウンド制御機能は、Serenityシリーズの設計に固有のものです。セレニティシリーズは、幅広のフレームと三重ガラスのデザインで、ENERGYSTARを受賞しています。セレニティシリーズのウィンドウは、ホワイト、アーモンド、トープでご利用いただけます。

    機能と利点:

    • 40から47までのSTC評価
    • スタイルには、開き窓、日よけ、スライダー、シングルハング、ピクチャーウィンドウなどがあります。
    • 幅の広い5-5/8インチのフレーム幅には、熱効率と構造の完全性を高めるための複数のチャンバーが含まれています
    • ENERFYSTAR認定
    • ポジティブアクションロックは、サッシが完全にかみ合ったときにウィンドウがロックされることを保証します
    • アルミニウム補強材とのインターロッキングミーティングレールには、空気と水の浸透に対する保護を強化するためのディープパイル、フィンシールウェザーストリップが含まれています
    • 高品質のタンデムナイロンローラーは、水平スライダーウィンドウでスムーズに操作できるように設計されています
    • シングルハングと水平スライダーのイコールライトは魅力的な視線を作成します
    技術仕様
    • Unique refserenity-single-hung
    • コレクションセットWindows
    • コレクションSerenity Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国