製品の公開
Studio Series - Equal Lite Single Hung Window
Studio Series - Equal Lite Single Hung Window

    Studio Series - Equal Lite Single Hung Window

    Google翻訳”,

    Studioシリーズは、エネルギー効率、頑丈なデザイン、優れた外観と機能を組み合わせて、業界で実績のある堅実なパフォーマーを実現します。すっきりとしたライン、3インチのフレーム、省エネのCōzEガラス規格を備えたこのウィンドウは、お客様が可能な限り最も効果的で耐久性のある窓。

    その多くのオプションの中で、スタジオシリーズはビニールウィンドウで利用可能な最も人気のある5つの色を提供します:白、アーモンド、トープ(内部と外部の両方で無地の押し出し)、ブロンズと黒(内部が白のキャップストック外部)、および黒黒(キャップストックの外装と内装)。追加のペイントオプションもあります。

    スタジオシリーズシングルハングウィンドウ:

    • 標準サイドロードシングルハング
    • 一体型の指がサッシの上部と下部を引っ張る
    • 滑車バランスシステム
    • 利用可能な等視線オプション
    • 利用可能な一体型スタッコキー
    • 安全のための窓開閉制御装置(WOCD)
    • 後付けフラッシュフィンで利用可能


    技術仕様
    • Unique refstudio-eq-single-hung
    • コレクションセットWindows
    • コレクションStudio Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国