製品の公開
Mobile Bench Table - Elliptical

Mobile Bench Table - Elliptical

5つ星のうち5.05.0(13 レビュー)
Google翻訳”,

AmTabのモバイルカフェテリアテーブルは、世界中の多目的環境で毎日使用されています。私たちの高品質の最先端のテーブルは、安全で耐久性があり、操作が簡単で、長期的な価値があります。すべてのAmTabモバイルカフェテリアテーブルは、100%米国製、UL認定、ANSI / BIFMA認定、MAS Green認定であり、15年間の保証が付いています。私たちのテーブルは、長年の信頼できるサービスを提供する、頻繁な使用や頻繁なターンの設定に最適です。

技術仕様
  • Unique refmobiletable_elliptical_bench
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションMobile Tables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)736.6
  • 幅(mm)1168.4
  • 奥行き(mm)3048
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル木
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_22
  • Uniclass2015詳細Dining tables
  • MasterFormat 2014 コード12 58 19
  • MasterFormat 2014 タイトルDining Tables and Chairs
  • OmniClassNumber23-11 29 17 13 11
  • OmniClassタイトルPatio Dining Tables
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS