このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Amvic - R22 4in Insulated Concrete Forms (ICF)

Unique ref.: r224inicf
ブランド名: Amvic Building System
製品ファミリー: Insulated Concrete Forms
製品グループ: R22 Insulated Concrete Forms (ICF)
公開日: 2020-05-22
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (3)

Amvic R22 Insulated Concrete Forms (ICF) are a stay in place formwork manufactured using two 2.5” (63.5mm) Type II/Type 2, closed cell, Expanded Polystyrene (EPS) panels connected by polypropylene webs placed at 6” (152mm) on center. The R22 blocks provide excellent value through the combination of excellent performance and cost-effective pricing. The forms offer a 6-in-1 system that provides structure, insulation, vapor barrier, air barrier, sound attenuation and attachments for interior finishes and exterior cladding. Completed Amvic ICF walls offer a sustainable and resilient building structure with R-Value of 22, ASTC rating of 47+ and a fire resistance rating (FRR) of 3+ hours.

The tighter spacing of the webs creates a block with market leading form capacity strength. fully reversible FormLock™ interlocking system with a depth of 1” (25mm) provides superior connection strength between blocks while allowing for a fast and easy installation. Webs have built-in clips which can hold two courses of reinforcing steel greatly reducing the need for additional tying. A wide range of available forms and core sizes allows for limitless design possibilities. Amvic ICF is manufactured with over 60% recycled materials (by weight) while keeping construction waste to a minimum (>1%).


主なマテリアル: Polystyrene (EPS)
副マテリアル: Polypropylene
デザイン: Canada
製作国: Canada

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - レンガ
IFC分類: Block
Uniclass 1.4 コード: L32233
Uniclass 1.4 詳細: Insulated blocks
Uniclass 2015 コード: Pr_20_93_52_42
Uniclass 2015 詳細: Insulated concrete blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulated Concrete Unit Masonry
OmniClass Number: 23-13 31 17 17
OmniClass Title: Insulated Concrete Forms
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®