製品の公開
ACR-5100 - Acendo Core Meeting Space Collaboration System
AMX

ACR-5100 - Acendo Core Meeting Space Collaboration System

Google翻訳”,

Acendo Coreは、あらゆる会議に完璧なスタートを提供し、ワンクリックのSkype for BusinessおよびZoom会議の起動、ワイヤレスドキュメント共有、Webブラウジング、ネットワークドライブからのコンテンツへのアクセス、および次のようなさまざまなスケジューリング機能を含む、広大なWeb会議プラットフォームのサポートを可能にします。部屋の予約、会議の延長、近くの部屋の閲覧/スケジュール設定。ミーティングスペースのタッチ対応ディスプレイの直感的なインターフェイスから直接、またはキーボードとマウスを使用して選択します。

スタート画面には、ユーザーがスペースに足を踏み入れたときに必要なものがすべて含まれています。リンクや会議の招待状を見つけることなくSkypeforBusinessまたはZoomの会議に参加したり、AirPlay、Miracast、またはGoogle Castを使用してモバイルデバイスまたはPCからワイヤレスでコンテンツを共有したり、Web、クラウドストレージ、ネットワークドライブ、またはUSBからドキュメントを表示したりできます。サムドライブ。組み込みのドキュメントビューアにより、2つのドキュメントを並べて表示でき、デュアルモニターの4Kサポートにより、最適なコラボレーションエクスペリエンスが提供されます。

Acendo Coreを使用すると、ユーザーはExchangeおよびOffice 365に直接統合して、さまざまなスペーススケジューリングアクションをすばやく簡単に実行できます。スタート画面には、部屋の1日のスケジュールが表示されます。部屋は利用できますか?スタート画面から直接予約してください。忙しいですか?近くの空室を閲覧して予約します。 Acendo Coreは、会議が終了しようとしているときに警告を表示するため、ユーザーは予約時間を延長したり、別の部屋を見つけたり、会議を締めくくったりして、次のグループが時間どおりに開始できるようになります。

コモンアプリケーション
小さな会議スペースの数が増えるにつれ、多目的で、インストールが簡単で、ユーザーが期待するとおりに機能し、最小限からメンテナンスなし。 Acendo Coreは、この成長傾向に完全に適合しており、LCDのみを備えたオープンハドルスペースや、さまざまな補完テクノロジーを備えたより大きな会議室で使用できます。


キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • Wide Support for Web Conferencing Platforms, including One-click Skype for Business and Zoom Meetings – Users can quickly and easily join a scheduled Skype for Business or Zoom meetings without having to find a link or meeting invite, enhancing productivity by reducing wait time.
    • Wireless Sharing - Acendo Core supports AirPlay, Miracast, and Google Cast so users can easily share content from mobile devices or PC.
    • Built-in Document Viewers – Users can present content without bringing any devices to the room. Users simply walk into the room, start a session, navigate to their document (USB drive, network drive, or the web), and start their presentation.
    • 4K, Dual Monitor and Touch Screen Support – Ensure meeting spaces are as engaging as they are simple to use.
    • Network Drive Support – Many enterprises choose to have all their documents stored on network drives. If a user authenticates into a meeting, they will have access to content stored on those drives. As Core is always on, there is no waiting for boot up time allowing users to access their network content quickly enhancing workforce productivity.
    • Active Directory Authentication – By natively integrating with Active Directory, users can authenticate into Acendo Core and access network drives. Furthermore, administrators have the option to require authentication in order to use Core for secure document and network access.
    • Simple and Intuitive On-screen Scheduling – At a glance users can see the status of the meeting room. From the start screen, users can book the room if it is available, start their meeting, or book a nearby room quickly, therefore minimizing wait time and improving productivity.
    • End-of-Meeting Notifications – Meetings start on time because the previous meeting ended on time. Meetings have an opportunity to wrap up cleanly and capture actions effectively because users are provided with a notification prior to the end of the scheduled meeting time.
技術仕様
  • Unique refACR-5100-Acendo-Core-Meeting-Space-Collaboration-System
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションAudio Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Audio presentation and composing equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC451117
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 17 13 19
  • OmniClassタイトルSpeakers