概要
HydraPort®は、会議や会議室の訪問者の多様な接続ニーズに対応するために構築された、最初の完全にモジュール化された格納式ケーブル接続システムです。この洗練されたエレガントな人間工学に基づいた設計は、引き込み式のベースステーションを備えており、スムーズに上昇してデバイスの接続を露出し、後退して、手元のビジネスの邪魔になる可能性のある一般的なケーブルの混乱を隠します。各ケーブルが接続されたままである間、これすべて。
一般的なアプリケーション
会議室、会議室、会議室、または講堂で、機器が部屋に恒久的に設置されており、ユーザーは会議テーブルまたは演台からその機器に接続する必要があります
新着情報
- デジタルビデオパススルーモジュール–個々のHDMIおよびDVIモジュール
- RGB + Aパススルーモジュール–統合されたRGBケーブルとオーディオケーブルが含まれています
- インドの電源プラグと互換性のあるパワーモジュール
特徴
- 完全に両面–簡単にアクセスできるように、HydraPortは両面であり、各面は8つのA / Vまたはデータモジュール、4つの電源モジュール、2つのキーパッドモジュール、またはこれらの任意の組み合わせに対応します。
- 革新するためのその他の方法– HydraPortは、EnovaDVXおよびAVXプレゼンテーションスイッチャーをサポートするために、舞台裏でEnovaUPX送信機を組み込んでいます。
- エレガントで気取らない–ケーブルリングにより、接続されたケーブルを圧着したり束ねたりすることなく、接続が完了すると、HydraPortをテーブルと同じ高さに引っ込めることができます。典型的なワイヤーの混乱は隠されています。
- 電気技師は不要–統合されたIEC電源インレットアセンブリは、4つの異なる電源モジュールに簡単に接続でき、事実上すべての国に国際的な電源サポートを提供します。
- 部屋の制御– MetreauまたはNovaraキーパッドモジュールを追加して、デバイス、照明、日よけ、または気候制御を追加し、事前にプログラムされたイベントを開始します–すべてHydraPortコンソールから。
- インストールの簡素化–頑丈で再利用可能なカッティングテンプレートとルータービットを使用して、テーブルや演台をカッティングするプロセスを簡素化し、毎回正しいフィットを保証します。
キーワード:ハーマン