概要
Precis DSPは、マトリックススイッチャーの機能と外部イコライゼーションデバイスの信号処理を組み合わせることにより、分散オーディオの究極のソリューションを提供します。 Precis DSPは、10バンドのグラフィックイコライザー、入力ゲイン、ボリューム、トーン、バランスコントロールなどの堅牢な機能を備えており、部屋やゾーンの属性をサポートするために各出力を正確にカスタマイズできます。使いやすいAutoPatchGraphicEQセットアップソフトウェアツールを使用すると、インストーラーは、ユーザーがさまざまなソースを切り替えたときに音量の顕著な違いをなくすための入力ゲインの調整など、PrecisDSPのすべてのオーディオ調整を管理できます。 I / Oサイズ8x8または18x18で利用可能なPrecisDSPの標準RS-232制御ポートは、AutoPatchのBCSシリアル制御プロトコルを利用しており、制御システムに統合するとすばやく簡単にプログラムできます。
コモンアプリケーション
Precis DSPは、住宅用または小規模な商用分散オーディオの設置に最適です。
特徴
キーワード:ハーマン
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |