ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
概要
Epica DGX 144は、非圧縮ビデオ、埋め込みオーディオ、および一本鎖マルチモードファイバーを介して最大3000フィート離れた一方向制御を転送するように設計されたモジュラー光ファイバーマトリックススイッチャーです。独自のDGXテクノロジーにより、システムはアナログ信号とデジタル信号の間の簡単な信号変換を提供し、ソース、スイッチ、または宛先のいずれで必要かを問わず、その逆も可能です。 4.95 GbpsをサポートするDGXは、1920x1200までのすべてのビデオ解像度でピクセル再生に最適なピクセルを保証します。柔軟性を備えた設計のコンパクトな16RUエンクロージャーは、16x16から144x144まで16刻みで拡張可能で、DGXファイバー、DVIおよびHD-15入力ボードとDGXファイバー、および当社のDVI出力ボードをサポートします。ホットスワップ可能なI/Oボード、リアルタイムのシステムモニタリング、冗長電源を備えた完全に冗長なホットスワップ可能な電源など、セットアップを簡素化し、インストールの問題を軽減するように設計された、インテグレータ向けのツールをいくつか備えています。
DGXファイバートランスミッターおよびレシーバーとペアリングすると、システムは、TXから送信されたオーディオとコントロールをマトリックススイッチャーを介してRXに渡すこともできます。 DGXファイバーレシーバー(HD-15とDVIの両方)は、ディスプレイの宣言されたEDID情報に自動的に応答し、ビデオ解像度をスケーリングし、ディスプレイのネイティブ形式に一致するようにビデオパラメーターを調整するSmartScale™テクノロジーを備えています。 SmartScaleテクノロジーは、すべてのディスプレイが優先解像度で動作することを保証し、ソースの出力解像度がシステム内の一部またはすべてのディスプレイでサポートされていない場合にマトリックススイッチングシステムで発生する可能性のある非互換性を排除します。
一般的なアプリケーション
Epica DGX 144は、最大3,000フィートの純粋な高解像度アナログおよびデジタルビデオをルーティングおよび送信できるため、政府機関、指揮統制環境、大学、病院、カジノ、小売環境、または最高品質を要求するあらゆる施設に最適なソリューションです。ビデオは部屋間または建物間でさえ共有されます。
カスタムリクエスト
AMXは、さまざまな入力/出力範囲の複数の信号タイプに対応するために、カスタマイズ可能なマトリックススイッチャーの全範囲を製造しています。今すぐカスタムリクエストフォームにご記入ください。AMXの担当者が1営業日以内にカスタム見積もりをお送りします。すぐにサポートが必要な場合は、800.222.0193(米国)または469.624.7400(国際)までご連絡ください。
>オンラインカスタムリクエストフォーム
特徴
キーワード:ハーマン
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。