製品の公開
MXT-1900L-PAN 19.4" Modero® X Series Panoramic Tabletop Touch Panel, Designed Specifically for Dedicated Room Control
AMX

MXT-1900L-PAN 19.4" Modero® X Series Panoramic Tabletop Touch Panel, Designed Specifically for Dedicated Room Control

Google翻訳”,

概要
専用の部屋の制御用に特別に設計された最もエレガントなインターフェースで、より多くのことを確認してください。 Modero Xシリーズタッチパネルは、最小限のナビゲーションで複数のアプリケーションにアクセスできる美しいパノラマ静電容量式マルチタッチスクリーンなど、業界初の製品を提供します。近距離無線通信™(NFC)テクノロジをサポートするハードウェア対応であり、NFC対応のパーソナルデバイスとの統合により、ユーザーエクスペリエンスのパーソナライズと生産性向上機能を実現します。特徴的で目立たないデザインは、視界を遮ることなくテーブルの上に完全に座るように設計されています。モデロXシリーズは、より多くの機能を提供するコントロールサーフェスです。

一般的なアプリケーション
MXT-1900L-PANは、エレガントで邪魔にならないようにしながら、複数の機能に同時にアクセスできるようにするためにパノラマの操縦翼面が必要な会議室、会議室、または講堂に最適です。住宅では、パノラマコントロールサーフェスを使用して家全体のシステムを管理できるキッチン、ホームシアター、またはホームオフィスに最適です。

特徴

  • パノラマコントロールサーフェス–新しいPanTastic UIと組み合わせることで、パノラマタッチパネルはユーザーエクスペリエンスをまったく新しいレベルに引き上げ、印象的なコントロールサーフェスを使用して、コンピューターを使用するのとほぼ同じ方法でアクティビティを実行します。専用スペースを備えたマルチタスク
  • 将来のテクノロジービジョン–統合されたカメラとハードウェアを使用したHDビデオチャットと会議-交換などのRFデバイス間の「共有、ペアリング、トランザクション」によってピアツーピア通信を提供する近距離無線テクノロジーを約束する近距離無線通信テクノロジーをサポートする準備ができていますデータ/ID
  • 使いやすさの向上–BluetoothまたはUSBおよびHDビデオストリーミングを介した外部電話接続
  • グラフィックの飛躍と限界– Modero Xシリーズには、ジェスチャ、スワイプ、動的な並べ替え、強化されたアニメーション機能など、いくつかの印象的な新しい直感的なUI機能が含まれています。
  • あらゆる角度から完璧–市場で最も広い視野角と最も正確な色再現を実現する、人気のあるタブレット/モバイルデバイスの最新テクノロジーである面内スイッチング(IPS)が含まれています

キーワード:ハーマン


技術仕様
  • Unique refamx-00118a
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-05-01
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電

対応地域

北米
アメリカ合衆国