製品の公開
DX-TX DXLink™ Multi-Format Transmitter Module
AMX

DX-TX DXLink™ Multi-Format Transmitter Module

Google翻訳”,

概要
DXLinkマルチフォーマットトランスミッターは、HDCPを備えたHDMI、制御、およびイーサネットを含むアナログおよびデジタルのオーディオおよびビデオ信号を、1本の標準ツイストペアケーブルで最大100メートル送信します。 DXLinkトランスミッターをEnovaDGXDXLinkツイストペア入力ボードまたは互換性のあるEnovaDVXオールインワンプレゼンテーションスイッチャーと一緒に使用します。 DXLinkトランスミッターは、DXLinkHDMIレシーバーとのポイントツーポイントソリューションとしても使用できます。 DXLink送信機は、Enova DGX DXLinkツイストペア入力ボード、Enova DVX-3155HD、DVX-3156HD、PS-POE-AT-TC、PDXL-2などの任意のDXLink電源から電力を供給できます。ローカル電源も含まれています。トランスミッタは、レガシーデバイスをサポートするマルチフォーマットアナログポートと、新しいデジタルデバイスをサポートするHDMIポートの両方を備えています。

一般的なアプリケーション
DXLinkマルチフォーマット送信機は、アナログまたはデジタルのビデオ、オーディオ、およびコントロールを、部屋の向こう側、家の反対側、または廊下の教室にあるリモートディスプレイに送信します。送信機の内蔵制御ポートを使用して送信元を制御でき、ICSLanポートはIPアクセスポイントを提供します。

特徴

  • 1本のケーブルのみ-制御、イーサネット、USB信号、および電源を通過させながらオーディオとビデオを送信します
  • どこでもネイティブNetLinx®コントロール-内蔵のIRおよびRS-232ポートを使用して接続されたソースおよびディスプレイデバイスを制御します
  • 最大100メートルのHDMI信号を送信-HDMI信号の到達範囲を通常のHDMIケーブルの能力をはるかに超えて拡張します
  • マルチフォーマットアナログポートおよびHDMIポート-レガシーアナログ信号をサポート-RGBHV、コンポーネント、Sビデオ、コンポジット、およびデジタルHDMI / HDCP、DisplayPort、DVI信号
  • 標準ツイストペアケーブル-費用対効果の高いツイストペアケーブルを活用することにより、設置の時間と労力を節約します。詳細については、DXLinkホワイトペーパーで成功するためのケーブル接続を参照してください。

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00135
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名Audio/video transmitting system
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_70_75_04
  • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 00
  • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment