製品の公開
SDX-410-DX Solecis® 4x1 HDMI Digital Switcher with DXLink™ Output
AMX

SDX-410-DX Solecis® 4x1 HDMI Digital Switcher with DXLink™ Output

Google翻訳”,

概要
Solecis SDXは、小型のデジタルAVスイッチャーのファミリーです。 4x1 HDMI Solecisデジタルスイッチャーは4つのユーザー接続ポイントを提供し、選択した信号をDXLinkとHDMI出力の両方にルーティングする簡略化されたローカルコントロールを備えています。これにより、DXLinkトランスミッターとデジタルスイッチャーを、テーブルで一般的に使用される単一のスモールフォームファクターデバイスに組み合わせた、シンプルで低コストのソリューションが提供されます。

コモンアプリケーション
Solecis Digital Switcherは、複数のソースに簡単な切り替えを提供するために、密集したスペースや小さな教室での使用に最適です。複数のワークスペースがある大きな部屋では、各テーブルまたはデスクにあるSolecisを使用すると、ユーザーはワークグループまたは部屋全体とコンテンツを共有できます。さらに大規模な統合環境では、Solecisデジタルスイッチャーは、ハブスタイルの建物またはキャンパス全体の配布のために、DXLinkを介したEnovaDVXまたはDGXへの使いやすいソースポイントスイッチングおよび距離伝送を提供できます。

特徴

  • 複数のビデオ、オーディオ、イーサネット接続-オーディオ、ビデオ、制御、ネットワークアクセスなど、会議テーブルで必要なすべての接続
  • セントラルコントローラーを必要とせずに入力を切り替える-密集したスペースや教室に低コストのソリューションを提供します
  • HydraPortシングルボタンまたはキーパッドモジュールで動作-テーブルまたは演台にエレガントな設置を提供します
  • AxLinkキーパッドの組み込みサポート-イーサネット経由でキーパッドコマンドを中央コントローラに転送し、個別のAxLinkケーブル配線の必要性を排除します

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00143
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションNetwork Switchers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名Audio/video transmitting system
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_70_75_04
  • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 00
  • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国