製品の公開
MET-6NE Metreau® 6-Button Ethernet Keypad with Navigation
AMX

MET-6NE Metreau® 6-Button Ethernet Keypad with Navigation

Google翻訳”,

概要
ナビゲーション付きのMET-6NEMetreau6ボタンイーサネットキーパッドは、ソース管理、レベルを調整し、上下左右および選択ボタンオプションを提供するナビゲーションホイール、および視覚的なレベルフィードバック用のLEDバーを備えています。 MET-6NEは、個別のキーパッドとして、または7ボタンまたは13ボタンのMetreauイーサネット拡張キーパッドと組み合わせて使用できます。キーパッドはイーサネット経由でコントローラーに接続します。これにより、インストールと接続が簡単になります。

コモンアプリケーション
教室、会議室、キッチン、バスルーム、および最大6台のデバイスの簡素化された制御を必要とするその他のアプリケーションの費用効果の高い制御に最適です。

特徴

  • 標準プロトコル(イーサネット)を介して接続-ケーブル配線を最小限に抑えることにより、ケーブル接続と設置を簡素化します
  • 最大3つのキーパッドのデイジーチェーン-1つのIPアドレスを使用して最大3つのキーパッドを接続する機能を提供します
  • 装飾スタイルのウォールプレートに適合-設置が簡単で見栄えが良い
  • 青色のLEDが点灯してボタンの選択を示します-ユーザーの選択を確認することで使いやすさが向上します
  • 比類のないシンプルさ-シンプルなコントロールのためのナビゲーションホイールが含まれています

注:キーパッドのウォールプレートは含まれていません。 ALD-CW-1、ALD-CW-2、ALD-CW-3を参照してください。

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00168
  • コレクションセットElectrical
  • コレクションGeneral Purpose Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類配電