BSS OMNI-KP-6BVは、6つのボタンとロータリーコントロールを備えたダイナミックキーパッドです。キーパッドのシンプルさと、タッチパネルの強力な制御性およびカスタマイズ性を兼ね備えています。BSS Soundweb OMNIおよびAMX MUSEソリューションへのシームレスな統合を前提に設計されており、ダイナミックLCDボタンを採用することで容易な設定が可能となり、最新のAVアプリケーション向けにカスタマイズされたソリューションを実現します。デザイン面では、あらゆるモダンな環境に調和し、機能性を損なうことなく、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を提供します。
AVX Suiteを搭載したこれらのキーパッドは、統合ソフトウェアプラットフォームを通じて迅速かつ容易に設定、管理、展開できます。HARMANのHControlプロトコルを使用してBSS OMNIオーディオプロセッサおよびI/Oエキスパンダ、またはAMX MUSEオートメーションコントローラとネイティブに通信し、AMX NetLinxやサードパーティ製制御プラットフォームとも互換性があります。
BSS OMNI-KP-6BVキーパッドは、世界各国のシングルギャング電気ボックスに対応しており、簡単に設置できます。カラーはブラックとホワイトの2色展開です。全モデルPoE接続に対応しているため、配線や設置が簡素化されます。
各プログラマブルデジタルボタンはフルカラー画像と複数の状態をサポートしており、従来のキーパッドよりもカスタマイズ性が高く、より直感的なデザインを実現します。アセテートラベルや物理的な刻印が不要になるため、これらのキーパッドは発注、在庫管理、設置を簡素化します。
あらゆる環境の制御を簡素化するために設計されたBSS OMNIダイナミックキーパッドは、モダンな美観、強力な機能、洗練されたデザインを融合させ、非常に効率的で直感的な制御体験を実現します。OMNI-KP-T8BV-BL – 8ボタンとロータリーコントロールを備えたOMNI卓上ダイナミックキーパッド(ブラック)
一般的な用途
BSS Soundweb OMNIおよびAMX MUSE環境とのシームレスな統合を前提に設計されたOMNIダイナミックキーパッドは、非常に効率的で直感的な操作体験を実現し、あらゆる空間に合わせてカスタマイズ可能です。スタジアム、会議センター、カジノなどの大規模施設はもちろん、会議室、教室、ホテルなどの小規模な用途にも最適です。
特徴
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |