製品の公開
CTC-1402 Conferencing Connectivity and Transport Kit - Receiver
AMX

CTC-1402 Conferencing Connectivity and Transport Kit - Receiver

Google翻訳”,

AMX CTC-1402会議接続およびトランスポートキットは、4K60 4:4:4スイッチングおよび配信ソリューションであり、スイッチング、スケーリング、および距離トランスポートを、送信機と受信機の両方を含む単一のキットに統合します。 CT会議キットは、カメラ、マイク、およびその他のUSBデバイスが部屋に設置されているWeb会議ソリューションを対象として作成されました。このソリューションは、マルチフォーマット4K60 4:4:4ビデオスイッチング、スケーリング、および距離トランスポートとUSB2.0ペリフェラルスイッチングを組み合わせたものです。このソリューションは、単一のカテゴリケーブル全体で、送信機と受信機の両方の統合制御とともに、必要な場所でのスイッチングと接続を提供する単一のシンプルな実装ソリューションを提供することにより、会議ソリューションに付加価値と柔軟性を提供します。

このキットは、テーブルでのビデオスイッチング、カテゴリケーブルを介した転送、AMX Acendo CoreまたはレシーバーのルームPCのレシーバーでの追加接続、スケーリングと出力など、シンプルな会議環境のニーズに対応するように設計されています。ディスプレイに。 USB 2.0の切り替えと配信を追加すると、訪問しているラップトップなどと、AcendoCoreやルームPCなどの永続的にインストールされているデバイス間でルームUSBマイクとカメラを動的に共有できます。これにより、設置済みの機器を使用している場合でも、自分のデバイスを持参している場合でも、費用対効果の高い価格で優れたサウンドとビジュアルをゲストに提供できます。

一般的なアプリケーション
Conferencing Connectivity and Transport Kitは、費用対効果が高く、設計が簡単で、USB2.0周辺機器スイッチングを使用したビデオスイッチングを実装する必要がある会議アプリケーションに最適です。

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • Transmitter and Receiver Included – Switching where you need it in a single, easy-to-order solution.
    • USB 2.0 Switching and Distribution – Share USB microphones, cameras, and other peripherals between permanently installed devices and guest laptops.
    • 4K60 4:4:4 Support with Built-in Scaling – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
      Transport Over a Single Category Cable – Simple installation over longer distances.
    • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
    • CEC Control – Control compatible displays over HDMI.
技術仕様
  • Unique refCTC-1402-Conferencing-Connectivity-and-Transport-Kit-RX
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名Audio/video transmitting system
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_70_75_04
  • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 00
  • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment