AMX DXLink 4K60 HDMIトランスミッターモジュールは、HDMI2.0およびHDCP2.2をサポートする4K604:4:4対応の距離輸送ソリューションです。オーディオ、ビデオ、制御、イーサネット、およびUSB 2.0を、1本のシールド付きCat6、Cat6A、またはCat7標準ツイストペアケーブルで送信します。 DXLink 4K60 HDMIトランスミッターモジュールは、HDMIおよび制御信号をリモートDXLink4K60レシーバーモジュールまたはDGXDXLink4K60ツイストペア入力ボードなどの他の互換性のあるAMXレシーバーに送信するのに最適です。送信機の内蔵制御ポートはソースデバイスを制御するために使用でき、ICSLanポートはEnovaDGX100シリーズと組み合わせて使用するとIPネットワークアクセスポートを提供します。
一般的なアプリケーション
DXLink 4K60 HDMIトランスミッターモジュールは、最高のビデオ品質が要求される状況や簡単なインストールが必要な状況で4K60 4:4:4ビデオを拡張するのに理想的です。
特徴
キーワード:ハーマン
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |