AMX Inciteデジタルビデオプレゼンテーションシステムは、AMX制御と信号配信をHARMANオーディオと組み合わせた次世代のプレゼンテーションスイッチャーです。ビデオプレゼンテーション機能には、さまざまなビデオ構成(サイドバイサイド、トップボトム、およびピクチャーインピクチャー)を可能にするスケーリングを備えた高度なウィンドウ処理、およびトランジションエフェクトなどのライブプロダクションスタイルのビデオ機能が含まれます。 4K / 60 4:4:4とHDCP 2.2のサポートとスケーリング、および低解像度により、Inciteファミリは、デバイスにアクセスするための柔軟性と、レガシーまたは新しいデバイスを使用したソースから表示天気への互換性を提供します。オーディオ機能には、独立した10バンドパラメトリックEQ、独立した入力ゲイン調整、可変圧縮などの高度な機能を備えたDSPが含まれ、AdvancedFeedbackSuppression™と3つのモデルのうち2つにはDriveCore増幅テクノロジーも含まれています。
それぞれに8つの入力(4つのHDMI、2つのDXLite、および2つのRGBHV / VGA)があり、スケーリングされたビデオフィードが2つのローカルHDMI出力と1つのDXLite出力に同時に表示されます。したがって、8x1:3のプレゼンテーションスイッチャーになります。
入力と出力にDXLiteを使用した距離トランスポートは、最大70メートルの走行で視覚的にロスレス圧縮を行う4K / 60 4:4:4サポートを提供します。 DXLinkウォールプレートトランスミッターを使用して、入力をInciteにフィードし、新しいDXLiteレシーバーを出力後の出力デバイス(ディスプレイ、プロジェクター、講義出力デバイスなど)の前に使用します。
エンベデッドオーディオ処理には、6つのエンベデッドデジタルオーディオ入力、6つのアナログステレオオーディオ入力、または2つの定義されたオーディオ出力グループ間でミキシングできる2つのマイク入力のいずれかからの切り替えが含まれます。オーディオ出力はどちらの出力グループにも割り当てることができ、構成の柔軟性が高まります。オーディオ出力は、2つの独立して構成可能なバランスプリアンプオーディオ出力で提供され、3つのミラーリングされたデジタルビデオ出力のそれぞれに埋め込まれたオーディオパスとして提供されます。
統合されたWebGUI、フロントコントロールパネル、画面上のメニュー設定など、多数のインターフェイスオプションがあり、ネイティブNetLinxICSPコマンドを介して制御できるネイティブNetLinxデバイスです。 NetLinx統合のために、完全なフィードバックと通知が提供されます。
一般的なアプリケーション
大学の講堂、劇場、その他のコラボレーションスペース。企業および政府の会議室および会議スペース。 Inciteは、高精度のビデオを提供し、新しい従来の訪問デバイスをサポートし、プロフェッショナルなプレゼンテーショントランジションとウィンドウ機能を提供し、市場で最高のオーディオを約束します。これにより、使用頻度の高いプレゼンテーション領域に理想的なソリューションになります。
特徴
キーワード:ハーマン
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |