製品の公開
NMX-DEC-N2211 Decoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Decoder
AMX

NMX-DEC-N2211 Decoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Decoder

Google翻訳”,

AMX SVSI N2000シリーズは、ビデオ品質が最優先されるアプリケーションのLANでのHD、シネマグレードのビデオ配信にJPEG2000圧縮を利用します。 NMX-ENC-N2211デコーダーは、ストリームをデコードしてDVIまたはHDMI形式に戻し、任意のモニターに表示するために使用されます。 NMX-ENC-N2121とペアリングして、ほぼすべての形式のソースをエンコードして既存のIPネットワークに配信し、施設内のすべてのエンドポイントでそのストリームを利用できるようにします。任意のソースストリームを任意のディスプレイに転送できるため、大規模で低コストのスイッチングおよび配信システムは、専用のケーブルや専用のスイッチングハードウェアなしで簡単に導入できます。

NMX-DEC-N2211にはローカルプレイが含まれており、ユーザーは最大64のjpegまたはPNGファイルを含むことができる8つのプレイリストをアップロードおよび保存できます。ビデオストリームが失われると、保存されている画像が再生され、空白の表示が防止されます。

シリアルおよびシングルネットワークポートが含まれます。デジタルビデオ出力のみ。

一般的なアプリケーション
NMX-DEC-N2211は、LANを介したHD、シネマグレード品質のビデオのマトリックススイッチングおよび配信に最適なソリューションです。一般的なアプリケーションには、企業、礼拝所、娯楽、スタジアムなどがあります。


キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • Input and Output Scaling – Video scaling at either input or output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity
    • Plug-n-Play – Auto-detect technology reduces installation and programming time
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unlimited Scalability
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
技術仕様
  • Unique refNMX-DEC-N2211-Decoder
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名Audio/video transmitting system
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_70_75_04
  • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 00
  • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment