製品の公開
NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)
    AMX

    NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)

    Google翻訳”,

    AMX SVSI NMX-DEC-N2625-WP は、費用対効果が高く、強力で堅牢なデコーダー ウォールプレートです。高品質で低遅延の 4K60 4:4:4 MWC コーデックを備えており、教室、会議スペース、法廷、バー、その他のアプリケーションでライブ ビデオと詳細なコンテンツの両方をデコードするのに最適です。

    その他の機能には、全帯域幅の USB 2.0 信号の転送、内蔵の Web インターフェイスまたはタッチパネルから表示できるビデオ プレビュー画像、高度なセキュリティ ネットワークの強化されたサポートが含まれます。 Decoder ウォールプレートは、壁に取り付けられたディスプレイの後ろに設置すると、エレガントで安全な設置を実現します。

    これらのエンコーダ ウォールプレートには、次の 2 つのモデルがあります。

    NMX-ENC-N2625-WP-NA (US バージョン) および NMX-ENC-N2625-WP-EK (EU/UK バージョン)。モデルには、モダンな装飾にシームレスに溶け込むように、黒と白のフェースプレート インサートが含まれています。 EK モデルには、黒と白のウォールプレート カバーも含まれています。

    一般的なアプリケーション

    N2600 シリーズは、ほぼすべてのストリーミング アプリケーションに最適ですが、特に大学、企業、カジノ、ホスピタリティ、政府などに適しています。高品質で低遅延の 4K60 4:4:4 MWC ストリーミングは、教室、会議スペース、法廷、バーでのライブ ビデオと詳細なコンテンツの両方の送信に最適です。 N2600 Decoder ウォールプレートは、壁に取り付けられたディスプレイの後ろに設置すると、エレガントで安全な設置を実現します。

    仕様
    • Features

      • High-Quality, Low-Latency 4K60 MWC decoding
      • Video Preview viewable from the built-in web interface or from a touch panel
      • USB 2.0 Transport
      • High security network support and features, including multicast, VLAN tagging and QoS
      • PoE powered with low-power mode for energy savings
      • Open Direct-Control API
    技術仕様
    • Unique refnmx-dec-n2625-wp-us-eu-uk-decoder-wallplate
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment