製品の公開
NMX-ENC-N2135A Encoder JPEG 2000 1080p Low Latency Video over IP Encoder with KVM, PoE, SFP, HDMI, AES67 Support
AMX

NMX-ENC-N2135A Encoder JPEG 2000 1080p Low Latency Video over IP Encoder with KVM, PoE, SFP, HDMI, AES67 Support

Google翻訳”,

SVSI JPEG2000 NMX-ENC-N2135AおよびNMX-DEC-N2235Aエンコーダおよびデコーダソリューションは、コンバージェンスネットワーク上でAVを配信するための業界で最も用途の広いソリューションをユーザーに提供します。 JPEG2000圧縮は、システムに低遅延のシネマグレードのHD品質のビデオを要求するユーザーに最適なコーデックです。 SVSIビデオオーバーIPエンコーダーは、ほぼすべての形式のソースをエンコードして既存のIPネットワークに配信し、銅線および/またはファイバー接続を利用して施設内の任意のエンドポイントでそのストリームを利用できるようにします。 SVSI Video over IPデコーダーは、ネットワーク化されたAVストリームをデコードして表示するために使用されます。任意のソースストリームを任意のディスプレイに転送できるため、大規模で低コストのスイッチングおよび配信システムは、専用のケーブルや専用のスイッチングハードウェアなしで簡単に導入できます。ユーザーが選択可能な帯域幅制御(10Mbps〜200Mbps)により、ネットワーク負荷とビデオ品質を考慮した正確な調整が可能になります。

NMX-ENC-N2135AとNMX-DECC-N2235Aはどちらも、IPを介したキーボードとマウスの拡張機能を備えています。ユーザーは、デバイス制御のセキュリティオプションを設定できます。セキュリティをオフにして、エンコーダに接続された任意のコンピュータにデコーダを接続できるようにすることができます。たとえば、このタイプのセキュリティが問題ではなく、すべてのエンドポイントへのアクセスが必要なコールセンター内です。特定のコンピューターまたはコンピューターの定義されたグループのみにアクセスできるようにセキュリティを設定できます。コマンドアンドコントロールセンターなどの機密性の高い環境では、この種のカスタマイズされたセキュリティの恩恵を受けます。

SVSIソリューションでは、任意の数の入力を任意の数の出力に接続して、無制限のサイズと拡張性のビデオマトリックスを作成できます。プラグアンドプレイの自動検出テクノロジーにより、インストールとプログラミングの時間が短縮され、すべてのSVSIエンコーダーとデコーダーに制御機能が組み込まれています。

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • Design Flexibility – Compatible with all AMX SVSI N2000 series products so designers can choose the right product for each end point
    • Input and Output Scaling – scaling performed in encoders or decoders for maximum flexibility with sources and displays
    • Power Over Ethernet (POE) – eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations
    • Infrared (IR) – Emitter connection allows control of IR-only display devices
    • Fast Install – With Phoenix connectors for Power, IR, RS232 serial, and analog audio interfaces
    • Balanced and Unbalanced Audio – Embedded 7.1 audio (balanced and unbalanced)
    • Pass-through HDMI – allows easy installation with local display such as desktop PC applications
    • Multiple Connection Options – RJ-45 and SFP network connectors and HDMI video connections
    • KVM – Single USB-B and Dual USB-A control for KVM applications
    • Control Flexibility – Built-in or third-party control
技術仕様
  • Unique refNMX-ENC-N2135A-Encoder
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名Audio/video transmitting system
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_70_75_04
  • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 00
  • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment