製品の公開
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
    AMX

    NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1

    Google翻訳”,

    NMX-WP-N2410を使用すると、複数のリアルタイムUHDストリームを1つのストリームに同時に表示できます。これは、プロのAVテクノロジーが従来ウィンドウに対処してきた方法の根本的な変化ですが、インストールとサポートのコストを削減しながら、機能と柔軟性を向上させるものです。 NMX-WP-N2410を使用すると、ユーザーは最大4つのHDソースを1つの4K画像に結合したり、任意の構成で4KソースとHDソースを混合したりできます。

    N2400シリーズウィンドウプロセッサは、1RUラックマウント4x1ウィンドウアプライアンスであり、N2400シリーズビデオオーバーIPネットワークに接続し、AMXN2400シリーズエンコーダから最大4つのビデオストリームを受け入れます。各入力は、保存されているプリセット(クワッド、ウィンドウインウィンドウ、3 + 1など)に従って、または任意のユーザー定義構成で、トリミング、スケーリング、および配置できます。結合された出力ビデオストリームは、最大4K60 4:4:4の解像度で1つ以上のN2400シリーズデコーダーにストリーミングされます。複数の4×1ウィンドウプロセッサを積み重ねて、7×1、10×1、13×1、16×1、またはそれ以上の機能を提供できます。

    特徴

    • 最大4つのビデオストリーム–ユーザー定義の静的背景に加えて、最大4つの独立したビデオストリームを受け入れます。
    • 4x1ウィンドウ+スタッキング–スタッキング機能を備えた4x1ウィンドウ。
    • 4K60 4:4:4出力–品質を損なうことなく最新のディスプレイに出力します。
    • 組み込みのWebインターフェイス–使いやすい組み込みのWebブラウザーインターフェイスは、各「ウィンドウ」ストリームを操作するためのパレットを提供します。切り抜き、拡大縮小、および位置を数秒で表示します。
    • オーディオマトリックススイッチ–内蔵のオーディオマトリックススイッチにより、ウィンドウプロセッサ出力用の任意のオーディオストリームを選択できます。
    • ビデオネットワーク上のどこにでも配置–ネットワーク化されたAV入力および出力は、N2410をソースまたはディスプレイの近くに配置する必要がないことを意味します。
    • 後付け対応–既存のN2400シリーズビデオネットワークに簡単に後付けできます。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • Dimensions (H x W x D): 1.75" x 17.25" x 12" (4.5 cm x 43.8 cm x 30.5 cm)

      Signal Type Support: Input: Up to four N2400 network video sources over Ethernet; Output: N2400 network video over Ethernet

      Video Input Resolutions: Minimum resolution of 640x480p; Maximum horizontal resolution of 4096 or a vertical resolution of 2160; See Data Sheet for details.

      Video Output Resolutions: Supports most common UHD up to 4096x2160

      Front Panel Components: Reset button, Power LED, Status LED, Diagnostic LEDs. See Data Sheet for details.

      Rear Panel Components: One 120 Volt AC power input, 8-wire RJ45 female, 10/100/1000 Mbps 10/100/1000Base-T auto-sensing gigabit Ethernet switch port, 1000 Mbps 1000Base-T gigabit Ethernet switch ports. See Data Sheet for details.

      FG Numbers: FGN2410

    技術仕様
    • Unique refnmx-wp-n2410-windowing-processor
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションNetworked AV
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類電気素子