製品を公開する
SCL-1 Video Scaler 4K60 4:4:4 Video Scaler
SCL-1 Video Scaler 4K60 4:4:4 Video Scaler
    AMX

    SCL-1 Video Scaler 4K60 4:4:4 Video Scaler

    Google翻訳,

    AMX SCL-1 4K60スケーラーは、ディスプレイの最適な解像度に一致するように出力を調整する小型スケーラーです。スケーラーには、単一の入力と単一の出力があり、ディスプレイの後ろに取り付けるのに十分小さいサイズです。これは、スケーリングが組み込まれていないAMXPrecis8x8のローカルHDMI出力などの製品と組み合わせて使用するように設計されています。これにより、特定の出力でのみスケーリングが必要なインストールに対して、より柔軟で低コストのソリューションが提供されます。

    スケーラーは4K604:4:4解像度およびHDCP 2.2と互換性があり、最新のソースデバイスとディスプレイをサポートします。スケーラーには自動スケーリングが含まれているため、デバイスは、EDIDに基づいてディスプレイの最適な解像度に自動的にスケーリングするように構成できます。常に特定の解像度にスケーリングするように設定できます。

    一般的なアプリケーション
    SCL-1は、スイッチャーにビデオスケーリングが組み込まれていないさまざまなアプリケーションに最適です。


    キーワード:ハーマン

    仕様
    • Features

      • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
      • HDCP 2.2 Support – Support the latest source devices.
      • Automatic Scaling Option – Can be configured to automatically scale to the optimal resolution of the display based on its EDID. Can also be set to always scale to a particular resolution.
    技術仕様
    • 固有参照番号SCL-1-Video-Scaler-4K60-4-4-4-Video-Scaler
    • 製品ファミリElectronics
    • 製品グループCable Transmission and Reception Control Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-21
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名称Audio/video transmitting system
    • UNSPSC 名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC コード391215
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 説明Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 00
    • OmniClass タイトルAudio Visual Equipment