製品の公開
SDX-514M-DX Solecis® 5x1 4K Multi-Format Digital Switcher with DXLink™ Output
AMX

SDX-514M-DX Solecis® 5x1 4K Multi-Format Digital Switcher with DXLink™ Output

Google翻訳”,

Solecis SDXは、小型のデジタルAVスイッチャーのファミリーです。 5x1 4KマルチフォーマットSolecisは、4Kおよび超高精細(UHD)対応のソリューションであり、5つのユーザー接続ポイントを提供し、選択した信号をDXLinkとHDMI出力の両方にルーティングする簡略化されたローカル制御を備えています。これにより、DXLinkトランスミッターとデジタルスイッチャーを組み合わせて、テーブルで一般的に使用される単一のスモールフォームファクターデバイスにする低コストのソリューションが提供されます。

一般的なアプリケーション
Solecis Digital Switcherは、複数のソースに簡単な切り替えを提供するために、密集したスペースや小さな教室での使用に最適です。複数のワークスペースがある大きな部屋では、各テーブルまたはデスクにあるSolecisを使用すると、ユーザーはワークグループまたは部屋全体とコンテンツを共有できます。さらに大規模な統合環境では、Solecisデジタルスイッチャーは、ハブスタイルの建物またはキャンパス全体の配布のために、DXLinkを介したEnovaDVXまたはDGXへの使いやすいソースポイントスイッチングおよび距離伝送を提供できます。

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • 4K and Ultra High Definition (UHD) Support – Experience high-quality video resolution for 4K devices
    • Multiple Video, Audio and Ethernet Connections – All the connections you need at the conference table including audio, video, control and network access
    • Switch Inputs Without the Need for a Central Controller – Provides low cost solution for huddle spaces and classrooms
    • Works with HydraPort Single Button or Keypad Modules – Provides an elegant installation in a table or lectern
    • Built-in Support for AxLink Keypads – Forwards keypad commands to a central controller over Ethernet eliminating the need for a separate AxLink cable run
技術仕様
  • Unique refSDX-514M-DX-Solecis-5x1-4K-Multi-Format-Digital-Switcher-with-DXLink-Output
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名Audio/video transmitting system
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_70_75_04
  • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 00
  • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment