製品を公開する
VPX-1701 7x1 4K60 Presentation Switcher
VPX-1701 7x1 4K60 Presentation Switcher
    AMX

    VPX-1701 7x1 4K60 Presentation Switcher

    Google翻訳,

    AMX VPX-1701は、中小規模の会議室や教室を対象とした、費用対効果の高い7x1プレゼンテーションスイッチャーです。 VPX-1701は、最大4K60 4:4:4の解像度をサポートし、最新のソースとディスプレイをサポートするHDCP2.2互換性を提供します。

    VPX-1701には、5つのHDMI入力と2つのVGA入力が含まれています。 VPXシリーズスイッチャーにはスケーリングが組み込まれているため、信号の自動スケーリングをディスプレイの理想的な解像度に一致させることができます。 HDMI出力に加えて、DXL-RX-4k60で使用するミラーリングされたHDBaseT出力もあり、切り替えられたビデオとオーディオをテーブルからディスプレイに取り込み、AMXAcendoVibe会議サウンドバーまたは他のUSB2.0ベースのカメラ/スピーカーデバイスは、ラップトップにアクセスして使用するためにテーブルに戻ります。ボリュームコントロール付きの抽出オーディオ出力も利用可能で、ディスプレイの近くにパワードスピーカーまたは増幅されたサウンドバーを供給するオプションを提供します。

    VPX-1701を制御するためのさまざまなオプションもあります。 AMX MyTurn Source Selector Buttonsで使用するための接点クロージャーと同様に、フロントパネルコントロールが利用可能です。 VPX-1701はNetLinxネイティブでもあり、AMX自動化システムとの統合を簡素化できます。

    一般的なアプリケーション
    AMX VPX-1701は、会議室でのテーブル取り付けや反転授業環境での使用に最適です。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • Features

      • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
      • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
      • Mirrored HDBaseT Outputs – Provides simultaneous support to the local HDMI output and to compatible receiving devices.
      • USB 2.0 Distribution over HDBaseT – Connect to USB peripherals, such as an AMX Acendo Vibe, mounted near the display.
      • Front Panel Control – Simple push-button switching.
      • Audio Output Extraction – Including volume control to feed amplified speakers.
      • Contact Closure – Use with AMX MyTurn cable-mounted source selector buttons to easily switch sources between connected devices.
      • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
      • Web pages – Provides simple user interface for setup and configuration.
    技術仕様
    • 固有参照番号VPX-1701-7x1-4K60-Presentation-Switcher
    • 製品ファミリElectronics
    • 製品グループCable Transmission and Reception Control Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-21
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名称Audio/video transmitting system
    • UNSPSC 名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC コード391215
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 説明Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 00
    • OmniClass タイトルAudio Visual Equipment