製品の公開
In Between Chair (SK1)
&Tradition

In Between Chair (SK1)

5つ星のうち2.52.5(16 レビュー)
Google翻訳”,
ポジティブスペースとネガティブスペースの相互作用は、サミカリオの伝統のための椅子のデザインであるBetweenの中心です。背面パネルと側面パネルは具体的な形状とサポートを提供しますが、フォームはそれらの間のギャップによって等しく作成されます。伝統的な木工職人技におけるカリオの専門知識は、椅子にはっきりと表れています。 In Betweenは、2つの古典的な手法を使用して作成されます。圧縮成形(軽くて薄く、しかも丈夫にする)と木工ろくろ(旋盤を使って細部を仕上げる技術)。 Sami Kallioは、スカンジナビアの伝統的な木工技術にしっかりと根を下ろし、独創的なディテールに目を向けているため、&traditionの厩舎で最初の木製の椅子を設計する理想的な候補であることが証明されています。布張りのシートは、木製の椅子にぴったりです。椅子の明るくエレガントな表情を損なうことなく、モダンなライフスタイルとダイニングテーブルの周りの長く居心地の良いディナーを取り入れています。製品タイプ:-ダイニングおよびオフィスチェア材料:-無垢材およびフォームプレスベニヤ。椅子には、完全に布張りの座席も付いています。色:-ホワイトオイルオーク。スモークオイルドオーク。黒く染まった灰(RAL9005)。生産:-脚とアームレストはオーク無垢材またはアッシュ材で作られ、シートとサイドパネルはオーク材またはアッシュ材のベニヤでフォームプレスされています。
技術仕様
  • Unique refin_between_chair_sk1
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションSeating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)770
  • 幅(mm)580
  • 奥行き(mm)540
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル椅子張り用材料
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
  • 正味重量(kg)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち1.7 1.7 (19)
5つ星のうち4.5 4.5 (56)
5つ星のうち2.8 2.8 (5)