製品の公開
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs
    Angel Cerdá

    Bed upholstered in leatherette and dark steel legs

    5つ星のうち2.92.9(33 レビュー)
    Google翻訳”,
    布張りのグレーのレザーベッドモデル7066AngelCerdáSLモダンなデザインのダブルベッド。ヘッドボードとストリンガーがグレーのレザーレットで布張りされ、25kg / m3のポリウレタンフォームが充填されており、最高の快適さを損なうことなく、温かみのあるパーソナルな空間を作り出すことができます。黒く塗られたステンレス鋼の脚の頑丈な構造は、あなたがあなたの寝室で探しているそのミニマリストで前衛的な空気を提供します。松材で作られた快適なマルチスラットベッドベースが含まれています。リラクゼーションに最適! •スタイル:グレーのレザーレットで装飾されたモダンなデザインのこのエレガントなダブルベッドは、寝室の主役となり、暖かさと洗練さを提供します。 •マルチエスタンス:ヘッドボードのモダンなデザインとエレガントなスタイルにより、あらゆるタイプのベッドルームに最適な家具となり、リラックスするのに最適な環境を作り出します。 •品質:すべてのベッドは最高品質の素材で作られ、耐久性と機能性に優れた家具を保証します。 •装飾と快適さ:灰色のレザーレットと黒ずんだステンレス鋼の脚の組み合わせは、装飾の最新トレンドに忠実な、時代を超越した個人的なタッチを提供するのに最適なデザインのベッドになります。もちろん、最大限の快適さをおろそかにすることなく。 •材質と寸法:松材に含まれるマルチスラットマットレスは、180x200cmのマットレスと互換性があります。
    仕様
    • Leatherette. Stainless steel. Polyurethane foam. Pine wood bed base
    技術仕様
    • Unique ref7066-cama-moderna-polipiel-gris-acero-pulido-bed-angel-cerda
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションBed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1030
    • 幅(mm)2030
    • 奥行き(mm)2300
    関連
    • 主なマテリアル皮
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)79
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ベッド

    対応地域

    ヨーロッパ