製品の公開
FILEA 30
ANJOS Ventilation

FILEA 30

Google翻訳”,

Filéa 30 のろ過された空気取り入れ口は、シングル フロー機械換気システムに新鮮な空気を供給するために住居のメイン ルームに設置されています。

ABS 製の空気取り入れ口は、メイン ルーム (リビング ルームとベッドルーム) の改修プロジェクトで、機械換気のシングル フロー システムに新鮮な空気を供給するために室内側に取り付けられます。

外側に取り付けられたファサード キャップは、空気取り入れ口と同じ色の UV および耐候性ポリスチレンでできています。

仕様
    • Fine particle filter / Filtration efficiency :ISO ePM1 55%
    • Filter removable without tools
    • 30 m³/h at 20 Pa
    • Made of white ABS
    • Other colors: bronze, gray, charcoal gray and black
    • For renovation
技術仕様
  • Unique refair-inlet-filter-filea-30
  • コレクションセットAir Inlet
  • コレクションFiltering
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)44
  • 幅(mm)421
  • 奥行き(mm)50
リンク
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC001142
  • ETIM 名Window ventilator
  • Uniclass2015コードPr_30_59_94_04
  • Uniclass2015詳細Air ventilation grilles
  • OmniClassNumber23-17 13 11 15
  • OmniClassタイトルWindow Vents
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
5つ星のうち4.4 4.4 (5)
5つ星のうち3.5 3.5 (8)