製品の公開
ISOLA HY RA
ISOLA HY RA
ISOLA HY RA
ISOLA HY RA
    ANJOS Ventilation

    ISOLA HY RA

    Google翻訳”,
    ALIZÉIII湿度制御換気システム(技術評価14 / 13-1910)の範囲で使用される、ISOLA HY吸気口は、システムの湿度制御または時限抽出ベントと組み合わせて使用されます。それらは、部屋の湿度の変化に合わせて6〜45m³ /時間(20 Paの圧力ヘッドで)の流量が変化することを特徴としています。内側に取り付けられたISOLAHYまたはISOLAHYRA湿度制御音響空気入口は、白いポリスチレンで作られています。メインルーム(リビングとベッドルーム)に設置して、湿度制御された単一流量の強制換気システムで空気を更新します。垂直壁と傾斜面(屋根の天窓、ローラーシャッターボックスの下側など)の両方で機能します。外壁に取り付けるためのカウルは、空気取り入れ口と同じ色の耐紫外線性と耐候性のポリスチレンで作られています。
    仕様
    • Avis Technique sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14/13-1910
    技術仕様
    • Unique refANJ010002
    • コレクションセットAir Inlet
    • コレクションHumidity Controlled
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)45
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (9)