製品の公開
AIRA HY
ANJOS Ventilation

AIRA HY

Google翻訳”,

MEVシステムタイプHygro B(Atech ALIZÉ 2018)で使用される窓型吸気口AIRA HYは、湿度制御および時間制御機能付き排気弁と組み合わせて使用​​されます。

AIRA HYウィンドウ吸気口は、室内の湿度レベルと20Paの圧力差に応じて、5~45m³/hの可変流量を確保します。
CFA遮音外装カバーと併用した場合、AIRA HYウィンドウインレットは30dBの遮音効果(Dn,e,w + Ctr ≥ 36dB)を保証します。
音響性能:Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB。部屋の面積を窓の数で割った値が10 m²以上の場合に必要。
当社の窓用取り付け金具は、垂直な壁面やあらゆる角度の面(例えば、天窓やシャッターフードの下面など)に取り付けることができます。

屋内:AIRA HY

屋外:CE2AまたはCFA

インストール:

屋内では、土台は3本のネジで木工部材に固定されます。
空気取り入れ口はベース部分に簡単に取り付けられます。
外側には、AIRA HYウィンドウインレットを、3本のネジで固定する外側カバーCE2Aと組み合わせるか、音響性能を高めるために、3本のネジで固定する遮音外側カバーCFAと組み合わせることができます。
CE2Aの外装カバーのネジを覆うためのオプションのネジキャップが用意されています。
外側のカバーを所定の位置に固定したら、ネジにネジキャップを取り付けます。各ネジキャップの溝が吸気口の反対側を向いていることを確認してください。

ネジとネジキャップは、一部のキット(窓用インレット+アウターカバー)にのみ含まれています。
すべての部品は、清掃しやすいように容易にアクセスできる状態にしておく必要があります。

仕様
  • Technical Opinion on humidity-controlled MEV systems n°14.5/17-2268 & n°14.5/17-2269

技術仕様
  • Unique refANJ010003
  • コレクションセットAir Inlet
  • コレクションHumidity Controlled
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)36
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)32
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気