製品の公開
CE2A
CE2A
CE2A
    ANJOS Ventilation

    CE2A

    Google翻訳”,
    CE2Aフロントキャップは、ISOLAHY吸気口と同じ色の白いASAABSまたはリクエストに応じて作られています
    技術仕様
    • Unique refANJ010006
    • コレクションセットAir Inlet
    • コレクションExterior Cover
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)23
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアルアクリレート
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (9)