製品の公開
STM
STM
STM
STM
STM
STM
    ANJOS Ventilation

    STM

    Google翻訳”,
    STMサイレンサーは完全にポリスチレンでできており、壁に円形の穴を開け、Ø125mmのPVCスリーブでシールした後、すべてのタイプのインフィルに適合します。インフィルの内部に調整スリーブと組み合わせて取り付けるか、検査とメンテナンスのために取り外し可能な前面を露出させて取り付けることができます。 ltは、M 22、30、または45m³/hの自動調整式吸気口またはISOLAHY湿度制御式吸気口と組み合わせて使用されます。
    仕様
    • Rapport d’essais CETIAT n° 20 801 48 et 21 14 236/1
    技術仕様
    • Unique refANJ010008
    • コレクションセットAir Inlet
    • コレクションSilencers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (9)